TIDA-00839

TIDA-00839

설계 파일

개요

자기 변조는 에너지 측정 시스템의 변압기를 마비시킬 수 있으며, 이로 인해 시스템에 전원이 제대로 공급되지 않거나 부하에서 소비되는 에너지를 올바르게 등록하지 못할 수 있습니다.  이 설계는 홀 센서를 사용하여 자기 변조를 감지하는 클래스 0.2 3상 에너지 측정 시스템을 구현합니다.  자기 변조 감지는 주 및 백업 전원에서 모두 실행될 때 활성화됩니다.  백업 전원에서 실행할 때 배터리 수명을 늘리기 위해 홀 센서의 전류 소비를 줄이는 데 사용됩니다.

특징
  • Bop =±6.9 mT, 센서 Brp =±3.5mT
  • 백업 전원 지원
  • 소프트웨어 전력 듀티 사이클링을 통해 센서당 전류 소비를 µA 미만으로 줄임
  • 3상 에너지 측정은 ANSI 및 IEC의 클래스 0.2 정확도 요구 사항을 초과
  • TI 에너지 라이브러리 펌웨어는 유효 및 무효 전력, 유효 및 무효 에너지, 평균제곱근(RMS) 전류 및 전압, 역률, 라인 주파수를 포함한 모든 에너지 측정 매개 변수 계산
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB69.PDF (3284 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ35A.PDF (210 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJ37.ZIP (413 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBI1.ZIP (332 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJ36.PDF (277 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJ34.PDF (63 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28910 — 정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54060 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7320C — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7321C — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5032 — 저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5033 — 고전압(최대 38V), 고대역폭(최대 30kHz) 옴니폴라 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3232 — +/-15-kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F67791A — 7 시그마-델타 ADC, LCD, 실시간 클록, 512KB 플래시, 32KB RAM을 지원하는 다상 계측 SoC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCBI2 — TIDA-00839 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00839 — 저전력 홀 효과 센서를 사용한 자기 변조 감지 레퍼런스 설계

TIDCBI2 — TIDA-00839 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2019. 10. 17
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00839 — 저전력 홀 효과 센서를 사용한 자기 변조 감지 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbi2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbi2a/tidcbi2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBI2. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Magnetic Tamper Detection Using Low-Power Hall Effect Sensors Design Guide 2015. 1. 7
기술 문서 You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 2017. 11. 10

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00601 — 절연 션트 센서를 사용한 멀티 위상 에너지 측정 레퍼런스 디자인 TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI — 3상 Rogowski 코일 기반 와트시 계량기 레퍼런스 디자인 구현 TIDM-AUX-MODULE — 전자계량기용 배터리 관리 및 보조 전원 공급 장치 옵션