TIDA-01385

고장 표시기를 위한 슈퍼 커패시터를 사용한 전류 변압기의 에너지 하베스팅 레퍼런스 디자인

TIDA-01385

설계 파일

개요

에너지 하베스팅, 에너지 버퍼링 및 백업 전력을 위한 전원 관리는 오류 표시기 설계의 핵심 과제입니다. TIDA-01385에서는 슈퍼 커패시터에 추가 에너지를 저장하면서 오류 표시기의 시스템 부하를 위해 전류 변압기에서 에너지를 하베스팅하는 방법을 소개합니다. 기본 LI/SOCl2 배터리가 백업 전원으로 사용되어 전력망이 고장 난 후 오류 표시기 작동 시간을 연장합니다. 3mA~2A의 입력 전류를 사용하는 이 레퍼런스 설계는 2초 이내에 시스템 부하에 안정적인 3.6V를 제공합니다.

특징
  • 전류 변압기의 에너지를 하베스팅
  • 추가 에너지와 자동 충전 슈퍼 커패시터
  • 2초 이내에 안정적인 출력 전압 제공
  • 슈퍼 커패시터 완전 충전 보호
  • 슈퍼 커패시터에 저장된 최대 에너지를 활용하기 위한 초저 입력 부스트 컨버터
출력 전압 옵션 TIDA-01385.1
입력 전압(최소)(V) .9
입력 전압(최대)(V) 3.6
Vout(공칭값) (V) 3.6
Iout(최대)(A) .05
출력 전력(W) .18
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD59.PDF (671 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRR91.PDF (92 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRR90.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRR93.ZIP (1037 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDI2.ZIP (121 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRR92.PDF (359 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRR89.PDF (113 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3492듀얼 나노파워 전원 푸시-풀 출력 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61021A3A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압)

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q212V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 9.3mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2-20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 23.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL4312.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Energy Harvesting From Current Transformer Reference Design 2017. 6. 5
애플리케이션 노트 Designing with the ATL431LI 2018. 11. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00998 오버헤드 고장 표시기용 에너지 하베스팅 및 고장 표시기 서브시스템 레퍼런스 디자인