TIDA-01410

TIDA-01410

설계 파일

개요

TIDA-01410 레퍼런스 설계는 두 개의 LMX2594 신시사이저를 사용해 위상에서 일관되고 조정 가능한 두 개의 출력을 생성합니다.  위상 일관적 출력은 인터리빙 데이터 컨버터와 빔 스티어링 애플리케이션에 유용합니다.  이 레퍼런스 설계는 두 신시사이저 사이의 위상을 손쉽게 측정할 수 있도록 두 신시사이저에 동일한 라우팅이 있습니다.

특징
  • 일관성 및 조정 가능한 위상을 지원하는 2개의 출력
  • 10MHz~15GHz의 출력 주파수
  • 고출력 전력
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD11.PDF (1423 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQP5.PDF (145 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQP4.PDF (18 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQP7.ZIP (2760 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDD4.ZIP (3580 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQP6.PDF (641 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQP3.PDF (185 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RF PLL 및 신시사이저

LMX2594 — 위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 15GHz 광대역 PLLatinum™ RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Phase Synchronization of Multiple PLL Synthesizers Reference Design 2017. 3. 24

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
TICSPRO-SW — 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어