TIDA-01427

TIDA-01427

설계 파일

개요

TIDA-01427 레퍼런스 설계는 병렬 구성에서 여러 AFE 디바이스를 구동하기 위해 VCNTL(시간 변동 제어 전압)을 생성하는 데 사용되는 차동 신호 체인용 솔루션을 제공합니다. TI의 의료 초음파용 저잡음 AFE(아날로그 프론트 엔드)에는 초음파 애플리케이션에 대해 가능한 최적의 SNR(신호 대 잡음비)을 달성하는 데 도움이 되는 TGC(시간 게인 제어) 기능이 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 듀얼 멀티플라잉 DAC(DAC8802)를 사용하고, 그 다음 전류-전압 컨버터(OPA2209)를 사용하여 20V 스윙을 생성합니다. 다중 피드백 필터(THS4130)를 사용하여 이 20V 스윙을 필터링하면, 패시브 감쇠기를 사용하여 1.5V로 감쇠됩니다. 이 설계는 ±15 또는 5V 공급(온보드 플라이벅 컨버터 LM5160은 5V 입력을 ±15V 레일로 변환)을 사용하여 전원 공급이 가능합니다. 전체 신호 체인을 위한 클린 전원 공급 장치는 TPS7A39 및 TPS7A47을 사용하여 생성됩니다. DAC용 ±10V 레퍼런스는 REF5010 및 OPA2209를 사용해 생성됩니다.

특징
  • 저잡음(2.3nV/ √Hz), 차동 TGC 신호를 통해 AFE58xx 시리즈 장치는 낮은 진폭 신호를 증폭하여 초음파 이미징에서 더 높은 침투 깊이를 얻을 수 있습니다.
  • AFE가 낮은 잡음으로 데이터를 해결하여 고해상도 초음파 이미지를 제공하도록 지원합니다.
  • 5µs 미만의 전체 신호 체인 전파 지연으로 전체 시스템 응답 시간이 개선됩니다.
  • fc = 150kHz를 사용하는 2차 버터워스 능동 저역 필터는 제어 신호를 원활하게 전환할 수 있도록 지원합니다
  • 최대 64개 이상의 AFE 채널을 구동할 수 있습니다.
  • 0~2.5V의 구성 가능한 출력 공통 모드 전압으로 다양한 제어 전압 요구 사항을 가진 AFE를 지원합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD38.PDF (7231 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRS46.PDF (248 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS45.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS48.ZIP (1373 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDP4.ZIP (1250 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS47.PDF (1059 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS44.PDF (435 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4130150MHz, 완전 차동 입력/출력 저잡음 증폭기(셧다운 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A39150mA, 33V, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 양극 및 음극 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC880214비트, 듀얼 채널, 직렬 인터페이스, 멀티플라잉 디지털-아날로그 컨버터

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2209듀얼, 2.2nV/rtHz, 18MHz, 정밀, RRO, 36V 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2210초저잡음(2.2nV/√Hz), 슈퍼 베타(0.3nA), 고정밀(5μV, 0.1μV/°C), 36V, 듀얼 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCDP5 — TIDA-01427_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01427 초음파용 2.3nV/√Hz, 차동, 타임 게인 제어(TGC) DAC 레퍼런스 디자인

TIDCDP5 TIDA-01427_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 8. 7
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01427 초음파용 2.3nV/√Hz, 차동, 타임 게인 제어(TGC) DAC 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdp5 or www.ti.com/lit/xx/tidcdp5/tidcdp5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDP5. Please update any bookmarks accordingly.

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 모델

TIDA-01427 TINA Simulation

TIDM002.ZIP (24 KB) - TINA-TI 레퍼런스 설계
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01427 초음파용 2.3nV/√Hz, 차동, 타임 게인 제어(TGC) DAC 레퍼런스 디자인

TIDA-01427 TINA Simulation

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2017. 8. 10
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01427 초음파용 2.3nV/√Hz, 차동, 타임 게인 제어(TGC) DAC 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 2.3-nV/√Hz, Differential, Time Gain Control DAC Reference Design for Ultrasound 2017. 8. 8
기술 문서 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018. 2. 8
아날로그 디자인 학술지 Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage 2017. 4. 26
애플리케이션 노트 Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications 2016. 12. 2