TIDA-01428
CAN 분리형 SBC를 지원하는 차량용 프리 벅 포스트 부스트 레퍼런스 설계
TIDA-01428
개요
TIDA-01428 레퍼런스 설계는 1A, 넓은 VIN, 3.3V 벅 컨버터와 콤팩트한 저입력 전압, 고정형 5V 부스트 컨버터를 구현하여 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 물리적 계층 인터페이스에 전원을 공급합니다. 이 설계는 전압 방법을 사용하여 CISPR 25 방사 방출 및 전도 방출 테스트를 거쳤으며, 500KBPS에서 작동하는 CAN 통신을 사용해 ISO 11452-4에 따른 BCI(Bulk Current Injection) 내성 테스트를 마쳤습니다. TIDA-01428은 EMC 검증 전력 트리 겸 CAN 레퍼런스 설계로, 수많은 차량용 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. SBC(시스템 기반 칩)는 시스템의 여러 전형적인 기본 요소를 결합한 IC(집적 회로)로서, 트랜시버, 선형 레귤레이터 및 스위칭 레귤레이터를 포함합니다. 이러한 통합 장치는 다양한 애플리케이션에서 크기와 비용을 절감할 수 있지만, 모든 상황에 적합한 것은 아닙니다. SBC가 적합하지 않은 애플리케이션에서는 앞서 언급한 기본 요소를 별도로 구현하여 별개의 SBC를 만드는 것이 유익할 수 있습니다.
특징
- 넓은 입력 전압, 고정형 3.3V 벅 컨버터
- 낮은 입력 전압, 고정형 5V 부스트 컨버터
- 클래스 4 CISPR 25 방사성 방출 테스트 통과
- 클래스 4 CISPR 25 전도 방출 테스트 통과
- 최저 4.3V의 배터리 입력 전압을 통해 조절된 3.3V~5V 공급 장치 유지
- 최대 42V의 부하 덤프 전압 감내 가능
| 출력 전압 옵션 | TIDA-01428.1 | TIDA-01428.2 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 4.3 | 4.3 |
| 입력 전압(최대)(V) | 42 | 42 |
| Vout(공칭값) (V) | 3.3 | 5 |
| Iout(최대)(A) | 1 | .024 |
| 출력 전력(W) | 3.3 | .12 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC |
| 토폴로지 | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous |
산업용
차량용
- HVAC compressor - high voltage, isolated driver
- HVAC 콤프레서 - 48V
- ITMS/밸브 아일랜드
- PTC - 12V
- PTC - 48V
- PTC - high voltage, isolated communication
- PTC - high voltage, isolated driver
- Rear Light - Digital Interface LED Driving Module
- Seat Heating Module
- Seat Lumbar/Massage Module
- Small light - dynamic projection
- 경량 전기 자동차 HMI 및 디스플레이
- 경량 전기 자동차 HMI 및 디스플레이
- 도어 모듈
- 루프 모듈 모터
- 루프 모듈 모터
- 미등 - LED 주행 모듈
- 미등 - 동적 ECU
- 백미러
- 사이드 미러
- 스티어링 컬럼 제어 모듈
- 스티어링 휠 조정
- 슬라이딩 도어 모터
- 시트 위치 및 컴포트 모듈
- 실내 조명 - 돔/맵 라이트
- 실내 조명 - 주변광
- 와이퍼 - 레인/광 센서
- 와이퍼 - 모터
- 자동 접힘 시트
- 자유 공간 센서
- 차량 계기판
- 차량용 HVAC/공조 제어 모듈
- 차량용 제스처 감지
- 차체 제어 모듈(BCM)
- 차체 제어 모듈(BCM)
- 트렁크 모터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRRR7.PDF (67 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
CAN 트랜시버
TCAN1042GV-Q1 — I/O 레벨 전환 및 5Mbps 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버
DC/DC 컨버터
TPS61240-Q1 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Automotive Discrete SBC Pre-Buck, Post-Boost With CAN Reference Design | 2017. 7. 6 | ||
| 기술 문서 | Discrete SBCs: versatile and scalable solutions for any application | PDF | HTML | 2017. 7. 27 |