TIDA-01432

TIDA-01432

설계 파일

개요

이 차량용 레퍼런스 설계는 데이터 전송이 필요한 미디어 포트에 대한 고유한 접근법을 보여줍니다. 이 설계는 15W USB Type-C™ 포트를 통해 USB 2.0을 지원할 수 있습니다. 고객은 CISPR-25 클래스 5 테스트를 거친 아날로그 AEC-Q100 인증 IC(통합 회로)로 구성된 완전한 레퍼런스 설계를 활용하여 미디어 포트 시스템을 가속화할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 시스템이 헤드 유닛과 역할을 교체하고 소형 1x2인치 솔루션으로 USB Type-C와 기존 장치를 모두 충전할 수 있는 유연한 패시브 솔루션을 통해 개발 작업을 최소화합니다.

특징
  • 일반적인 미디어 인터페이스 보드 크기인 1" x 2"를 기반으로 하는 작은 솔루션 크기
  • 최대 40V의 입력 과도에 대한 배터리 단락 보호 및 부하 덤프 보호
  • 차량용 등급 LMS3635-Q1에 최적화된 전원 공급 장치는 고유한 HotRod™ 패키지를 사용하며 기생을 줄여 AM 또는 FM 대역 주파수를 간섭하지 않고 EMI를 완화합니다.
  • TUSB213-Q1은 최대 3m 거리의 USB-IF 근단 및 원단 아이 테스트를 충족하여 USB-IF 전기 규격 테스트를 통과하기 위한 최적화된 고속 성능을 제공합니다.
  • 최고의 OTG(On-The-Go) 시스템과 호환
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD92.PDF (13913 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRT07.PDF (1617 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT06.PDF (13 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT09.ZIP (1992 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDW7.ZIP (914 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT08.PDF (585 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT05.PDF (854 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMS3635-Q1 — 3.5A, 36V 동기식, 400kHz, 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AHCT1G04-Q1 — TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 차량용 단일 4.5V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB212-Q1 — DC 부스트와 흐름 패키징을 갖춘 오토모티브 USB 2.0 고속 신호 조절기

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB213-Q1 — DC 부스트를 갖춘 오토모티브 USB 2.0 고속 신호 조절기

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB214-Q1 — DC 부스트 및 통합 CDP를 갖춘 오토모티브 USB 2.0 고속 신호 조절기

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB215-Q1 — DC 부스트, 통합된 CDP 및 Vbus 전원 공급 기능을 갖춘 차량용 USB 2.0 고속 신호 조절기

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB217-Q1 — DC 부스트, 통합형 CDP, 넓은 공급 장치를 갖춘 차량용 USB 2.0 고속 신호 조절기

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS254900-Q1 — 배터리 단락 보호 및 전압 강하 보상을 갖춘 오토모티브 USB 충전 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TUSB319-Q1 — 오토모티브 USB Type-C DFP 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Passive Media Hub Ref Design With Charging and Enhanced Data 2017. 6. 2
기술 문서 Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin PDF | HTML 2018. 1. 3