TIDA-01457
소형 저잡음 시스템을 위한 3~11.5VIN, –5VOUT, 1.5A 인버팅 전원 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-01457
개요
이 작고 간단한 저잡음 인버팅 전원 모듈 설계(전압 인버터)는 3~11.5V 입력, 최대 1.5A의 전류에서 -5V 출력 전압을 깔끔하게 지원합니다. TI의 TPS82130 MicroSiP™ 전원 모듈 스텝다운 컨버터를 인버팅 벅-부스트 토폴로지에 탑재한 이 설계는 584mW/mm3의 전력 밀도와 50mm2 미만의 솔루션 크기를 달성하여 광학 모듈과 같은 공간이 제약된 고온 통신 장비에서 민감한 아날로그 부하에 전원을 공급할 수 있습니다. 또한 이 설계는 5V 입력 및 최대 1A에서 -5V 출력 전압 인버터가 필요한 장비를 포함하여 여러 일반적인 산업용 장비를 지원합니다.
특징
- 간단한 전원 모듈 설계
- 총 솔루션 크기 50mm2 미만
- 1.5A의 고출력 전류(Vin ≥ 7.5V)
- 3V~11.5V의 넓은 입력 전압 범위
- 저잡음(10mV 미만의 출력 리플)
- 125°C 정격 솔루션
| 출력 전압 옵션 | TIDA-01457.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 3 |
| 입력 전압(최대)(V) | 11.5 |
| Vout(공칭값) (V) | -5 |
| Iout(최대)(A) | 1.5 |
| 출력 전력(W) | 7.5 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Buck Boost- Inverting |
데이터 센터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRRH6.PDF (60 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 3- to 11.5-VIN, –5-VOUT, 1.5-A Inverting Power Module Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2023. 1. 26 | |
| 사용 설명서 | Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2021. 6. 16 | ||
| 기술 문서 | How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology | PDF | HTML | 2018. 5. 17 |