TIDA-01471

TIDA-01471

설계 파일

개요

산업용 진동 센서는 예측형 유지 보수에 필요한 상태 모니터링에 중요한 부분입니다. IEPE(통합 전자 압전) 센서는 산업 환경에서 가장 일반적으로 사용되는 진동 센서입니다. 이 설계는 IEPE 센서 인터페이스를 위한 완전한 아날로그 프론트 엔드이며, 저전력 및 소형 풋프린트 구현으로 유연한 고해상도, 고속 변환을 달성하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 단일 채널 IEPE 센서 아날로그 입력
  • 24비트 변환 해상도
  • 프로그래밍 가능한 데이터 전송률: 265kSPS~32kSPS
  • 20kHz 신호 대역폭
  • ±10V AC 입력, 250kΩ 입력 임피던스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD62.PDF (4693 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRQ1.PDF (267 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRQ0.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRQ3.ZIP (1517 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDM3.ZIP (320 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRQ2.PDF (1334 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRP9.PDF (382 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

4~20mA 신호 조절기

XTR111 — 3V~15V 레귤레이터 및 저항 설정 I/O 비율을 지원하는 전압-전류 컨버터/트랜스미터

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A5017 — 3.3V, 4:1, 2채널 범용 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LP2901 — 쿼드 저전력 산업용 표준 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF
완전 차동 증폭기

THS4551 — 저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV751 — 싱글, 5.5V, 5MHz, 저잡음(6.5nV/√Hz), 1mV 오프셋 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS127L01 — 24비트, 512kSPS, 1채널, 초저전력, 광대역 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC5311 — SC70 패키지, 8비트, 싱글 채널, 80uA, 1.8V~5.5V DAC

데이터 시트: PDF | HTML
시프트 레지스터

SN74HC595 — 3상 출력 레지스터를 지원하는 8비트 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IEPE Vibration Sensor Interface Reference Design for PLC Analog Input 2017. 6. 19

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램