TIDA-01492

TIDA-01492

설계 파일

개요

이 프로세서 공급 장치 레퍼런스 설계는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 고성능 단일 코어 전압 애플리케이션 프로세서에 사용하기 위한 차량용 전원 솔루션입니다. 이 설계는 0.9V에서 최대 10A의 코어 공급 전류를 지원할 수 있습니다. 또한 이 설계는 넓은 입력 전압 범위에서 작동하고 역 배터리 조건을 견딜 수 있으며 방해받지 않는 출력으로 시작-정지 및 3.5V 입력까지 콜드 크랭크를 지원합니다. 이 솔루션의 모든 스위칭 주파수는 2MHz 이상입니다. 이 설계는 다중 위상 구성과 전원 공급 장치의 통합으로 인해 본질적으로 낮은 EMI(전자기 간섭)와 더 높은 효율을 가지고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 또한 CISPR 25 클래스 5를 위한 전도 방출 테스트 결과도 제공합니다.

특징
  • 5A 통합형 2.2MHz 동기 넓은 입력 전압 벅 컨버터
  • 전압 강하 최소화를 위한 스마트 다이오드 역방향 배터리 보호(통상 20mV)
  • 작동 범위 3.5~36V, 시동-정지 및 콜드 크랭크 지원
  • 리플, EMI 및 인덕터 크기를 최소화하는 인터리브 4상 코어 전압 공급 장치
  • CISPR 25 클래스 5 전도성 방출에 최적화
  • 5V CAN 공급을 위한 소형 스위치 캡 부스트로 솔루션 크기를 줄이고 BOM 비용 절감
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDA4.PDF (4842 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUD7.PDF (58 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUD6.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUD9.ZIP (995 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE75.ZIP (516 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUD8.PDF (589 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUD5.PDF (289 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM26420-Q1 — 듀얼 2A, 차량용 인증 고효율 동기형 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM2775 — 2.7V~5.5VIN, 200mA 출력 전류, 5V 고정 출력 전압 더블러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM73605-Q1 — 오토모티브 등급 3.5V~36V, 5A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87561-Q1 — 스위치가 통합된 차량용 다중 위상 16A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Integrated, 2-MHz Power Front End and Multi-Phase Processor Supply Ref Design 2017. 9. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00530 — 저전력 TDA3x 기반 시스템을 위한 차량용 전원 레퍼런스 디자인 TIDA-00699 — 콜드 크랭크 작동, 과도 보호, EMI 필터를 갖춘 프론트 엔드 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인