TIDA-00530

TIDA-00530

설계 파일

개요

This solution was designed to make an integrated, size-optimized power design for ADAS applications using the TDA3x SoC off of an automotive battery input.  By targeting only applications with lower processing needs, we’re able to choose devices and components which are smaller, compared to systems utilizing higher performance processors.

특징
  • Complete TDA3x, DDRx, and CAN power solution
  • Highly-integrated, size-optimized design
  • Off-Battery operation
  • Full power up/down sequencing
  • Designed to meet ISO 7637-2:2004
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAW5B.PDF (22008 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDUAW6.PDF (2410 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRI98.PDF (260 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRI99.ZIP (2344 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCZ0.ZIP (538 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI97.PDF (684 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AHC1G08-Q1 — 차량용 ,단일 2입력, 2V~5.5V AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53603-Q1 — 오토모티브 3V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61240-Q1 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22968-Q1 — 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 2채널 5.5V, 4A, 27mΩ 오토모티브 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP8731-Q1 — I²C 호환 인터페이스를 지원하는 듀얼 고전류 스텝다운 DC/DC 및 듀얼 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS54116-Q1 — 4A, 2MHz, VDDQ DC/DC 컨버터, 1A VTT LDO 및 VTTREF가 포함된 오토모티브용 DDR 전원 솔루션

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74AHC1G32-Q1 — 차량용, 1채널 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3808-Q1 — 차량용 낮은 정동작 전류 프로그래머블 지연 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

LM3880-Q1 — 고정 시간 지연을 지원하는 오토모티브 등급 3 레일 단순 전원 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Power Reference Design for Low-Power TDA3x Based Systems (Rev. B) 2017. 6. 14
* 설계 가이드 TIDA-00530 Test Results 2015. 10. 13

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00346 — 보급형 코어 애플리케이션 기반 ADAS 시스템을 위한 비용에 최적화된 전원 공급 장치 솔루션