TIDA-01503

TIDA-01503

설계 파일

개요

이 20W 멀티 출력, 보조 전원 레퍼런스 설계는 입력 전압 범위가 넓은(100~425VDC) AC/DC 산업용 전원 공급 장치를 지원합니다. 이 설계는 1차측 조절을 지원하는 TI의 UCC28704 플라이백 컨트롤러의 DCM(불연속 전도 모드) 밸리 스위칭을 사용해 85%의 피크 효율을 달성합니다. 콤팩트한 설계이며, 최소한의 부품만 사용하여 출력 과전류 및 출력 단락 회로 등 시스템 보호를 제공합니다. 하드웨어는 외부 EMI 필터를 사용해 전도 방출 규정 EN55022 클래스 A에 부합하는지 테스트를 거쳤습니다.

특징
  • 최대 부하 400VDC에서 >85%의 피크 전력 변환 효율
  • 100~425V DC의 넓은 작동 입력 전압 범위에 맞춰 설계됨
  • 전체 작동 전압 범위에서 최대 전력 20W 제공
  • 구성 가능한 출력: 15V(1차 참조), 5V 및 15V(절연)
  • <100mW의 낮은 대기 전력
  • 소형 폼 팩터로 전력 밀도가 높은 솔루션 실현: 40mm × 40mm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDD4A.PDF (1165 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSX9A.PDF (92 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSX8A.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSY1A.ZIP (2711 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDW1A.ZIP (546 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSY0A.PDF (123 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSX7A.PDF (244 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28704 — 1차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 20W, 100 to 425VDC, 85% Efficient, Multi-Output, Aux Power Supply Ref Design (Rev. A) 2018. 1. 29