TIDA-01528

TIDA-01528

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 대규모 배터리 팩을 위한 보조 열 모니터링 솔루션을 구현합니다. 많은 산업 지침에 따르면 주 전원 공급 장치가 손실될 경우 보조 온도 시스템이 전원이 공급되고 작동하도록 해야 합니다. 이 설계는 슈퍼 커패시터 전원 백업 레일에서 저전력, 공장 사전 설정 열 트립 지점을 활용하여 저전력 상태에서 작동을 계속할 수 있습니다. 이 솔루션은 주 시스템 컨트롤러의 전원을 사용할 수 없는 경우에도 초과 또는 미달 이벤트를 캡처하여 처리할 수 있도록 하여 전체 시스템의 안전 작동 창이 증대됩니다.

특징
  • 정상 작동 또는 기본 회로에 전원이 끊긴 경우 열 모니터링 및 보호를 제공하는 기능
  • 초저전력 TMP303은 디바이스당 최대 5µA 만 사용
  • 슈퍼캡 및 충전기를 통한 통합 백업 전원
  • 충전 제어를 위해 TI 셀 통제기를 위한 인터페이스로 기본 및 보조 보호 요구 사항을 충족
  • 히스테리시스를 사용하여 공장 프로그래머블 초과/미달 온도 정지점
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDM4.PDF (337 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVL4.PDF (177 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVL3.PDF (89 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVL6.ZIP (1513 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEH9.ZIP (477 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVL5.PDF (1010 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVL2.PDF (322 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25570 — 부스트 충전기 및 나노파워 벅 컨버터를 갖춘 초저전력 하베스터 전원 관리 IC

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

TMP303 — 제조 공정 프로그래밍 온도 윈도우 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430FR5994 — MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

이 레퍼런스 디자인은 대규모 배터리 팩을 위한 보조 열 모니터링 솔루션을 구현합니다. 많은 산업 지침에 따르면 주 전원 공급 장치가 손실될 경우 보조 온도 시스템이 전원이 공급되고 작동하도록 해야 합니다. 이 설계는 슈퍼 커패시터 전원 백업 레일에서 저전력, 공장 사전 설정 열 트립 지점을 활용하여 저전력 상태에서 작동을 계속할 수 있습니다. 이 솔루션은 주 시스템 컨트롤러의 전원을 사용할 수 없는 경우에도 초과 또는 미달 이벤트를 캡처하여 처리할 수 있도록 하여 전체 시스템의 안전 작동 창이 증대됩니다.
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01528 — 초과/미달 온도 조건에 대한 2차 보호를 위한 초저전력 레퍼런스 설계 TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — MSP430 FRAM 마이크로컨트롤러를 사용한 필터링 및 신호 프로세싱 레퍼런스 디자인 TIDM-FRAM-EEPROM — MSP430 FRAM 마이크로컨트롤러를 사용한 EEPROM 에뮬레이션 및 감지
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430FR5994 — MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01528 — 초과/미달 온도 조건에 대한 2차 보호를 위한 초저전력 레퍼런스 설계 TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — MSP430 FRAM 마이크로컨트롤러를 사용한 필터링 및 신호 프로세싱 레퍼런스 디자인 TIDM-FRAM-EEPROM — MSP430 FRAM 마이크로컨트롤러를 사용한 EEPROM 에뮬레이션 및 감지

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultra-Low-Power Design—Secondary Protection for Over/Undertemp Conditions in ESS 2017. 12. 12