TIDA-01543

과전류 감지가 가능한 트랙션 인버터를 위한 절연 전류 감지 레퍼런스 설계(±300A)

TIDA-01543

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 트랙션 모터 위상 전류 감지 기능을 제공합니다. TIDA-01543은 절연 전류 센서를 구현합니다. 정밀한 인라인 헌트 기반 모터 위상 전류 감지는 AMC1305M05-Q1 ΔΣ(델타-시그마) 모듈레이터 및 INA301-Q1 장치를 통해 수행됩니다. 모듈레이터의 높은 CMTI는 컨트롤러 측의 데이터를 손상시키는 인버터 스위칭 과도 현상을 억제하는 데 도움이 됩니다. INA301-Q1의 빠른 응답 시간을 통해 과전류 이벤트에 대한 반응 시간이 단축됩니다. TIDA-01543은 AMC1305M05 출력 비트 스트림을 복조하기 위해 디지털 SINC 필터를 구현할 수 있는 외부 MCU에 연결 가능한 인터페이스를 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 C2000 제품군, 차량용 등급의 F280049M Piccolo™ 마이크로컨트롤러 제어 카드를 사용합니다.

특징
  • 션트 저항을 사용하여 인라인 모터 위상 전류를 측정하는 강화 절연 ΔΣ 모듈레이터
  • SINC 3 필터 및 OSR 8에서 1.5μs 미만의 단락 응답 시간
  • ±300A의 공칭 위상 전류 측정 범위, 100μΩ의 션트 저항에서 ±80Apk의 과도 피크 범위
  • 0°C~125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 보정된 최대 눈금 오류
  • INA301을 사용한 300ns의 단락 응답 시간(AMC 모듈레이터와 함께 병렬 구성)
  • 모듈레이터의 높은 CMTI(>15kV/μs)를 통해 스위칭 과도 현상에 대한 잡음 내성 개선
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDR5A.PDF (610 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWU3.PDF (68 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWU2.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWU5.ZIP (6892 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCET4.ZIP (232 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWU4.PDF (479 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWU1.PDF (552 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA301-Q1AEC-Q100, 36V, 550kHz, 4V/µs, 정밀 전류 감지 증폭기(콤퍼레이터 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7710-Q1Automotive, reinforced 1-channel digital isolator

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1305M05-Q1오토모티브, ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717-Q1오토모티브 150mA, 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501-Q1절연 전원 공급 장치를 위한 차량용 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated Current Sense Ref. Des. (±300 A) for Traction Inverter With Overcurrent (Rev. A) 2018. 11. 7