TIDA-01568

TIDA-01568

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 애플리케이션 프로세서 또는 고성능 제어 플랫폼을 위한 검증되고 비용 경쟁력이 있는 전원 시퀀싱 솔루션을 보여줍니다. 이 설계는 12mm × 12mm의 레이아웃 공간에 최적화된 5개의 서로 다른 전압 레일을 지원합니다. 또한 지연 시간을 조정하고 각 레일의 특정 전압 레벨을 재구성하여 다양한 입력 커패시터 및 다양한 프로세서의 요구 사항에 맞게 설계할 수 있습니다.

특징
  • 애플리케이션 프로세서를 위한 검증된 전원 시퀀싱 솔루션
  • 다양한 부하 상황에서 제어되지 않는 전원 차단 시에도 정확한 전원 업/다운 시퀀스 제공
  • 고부하 및 경부하 모두에서 파워 트리 효율 높게 유지
  • 전원 공급 장치의 작은 레이아웃 공간: 12mm × 12mm보다 작은 영역
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUDT4A.PDF (2741 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWC5.PDF (566 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWC2.PDF (578 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWC4.PDF (42 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWC3.ZIP (2862 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEO5.ZIP (290 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWC1.PDF (4524 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWC0.PDF (1073 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV62568 — SOT23 및 SOT563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 1A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV62569 — SOT23 및 SOT563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 2A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4S012 — USB 인터페이스용 15V 내성 Vbus를 지원하는 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2051B — 0.5A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G241 — 3상 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TLV803 — 액티브 로우 및 오픈 드레인 리셋 기능을 갖춘 3핀 전압 수퍼바이저(리셋 IC)

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

LM3881 — 시간 지연을 조정할 수 있는 3 레일 간단한 전원 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

WL1837MOD — WiLink™ 8 산업용 이중 대역, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)

TIDCEO6 — TIDA-01568 SDK Patch

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01568 — 애플리케이션 프로세서를 위한 12mm x 12mm, 5레일 전원 시퀀싱 레퍼런스 설계

TIDCEO6 — TIDA-01568 SDK Patch

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 5. 7
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01568 — 애플리케이션 프로세서를 위한 12mm x 12mm, 5레일 전원 시퀀싱 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceo6 or www.ti.com/lit/xx/tidceo6/tidceo6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEO6. Please update any bookmarks accordingly.

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 모델

TIDA-01568 Simulation

TIDM018.ZIP (1800 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01568 — 애플리케이션 프로세서를 위한 12mm x 12mm, 5레일 전원 시퀀싱 레퍼런스 설계

TIDA-01568 Simulation

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2018. 5. 9
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01568 — 애플리케이션 프로세서를 위한 12mm x 12mm, 5레일 전원 시퀀싱 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Discrete Power Solution for AM335x in 12mmx12mm Form-Factor Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2021. 11. 9
기술 문서 How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 2018. 6. 21