TIDA-01570

TIDA-01570

설계 파일

개요

TIDA-01570은 76~81GHz 레이더 센서 모듈을 위한 레퍼런스 설계입니다. 보드에 탑재된 전원 공급 장치는 차량용 배터리 입력을 레이더 아날로그 프론트 엔드(AFE), 프로세서 및 CAN-FD 트랜시버에 필요한 레일로 변환합니다. 처리 후 개체 데이터는 포함된 N-FD phy를 통해 제공됩니다.

특징
  • 동축을 통한 전원 공급을 위한 광범위한 공급 전압 제공(4V~14V)
  • 차량용 배터리에서 역전류 방지 기능과 함께 직접 보드 전원 공급 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDQ6.PDF (7607 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRV95.PDF (372 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRV94.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRV97.ZIP (2219 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEE7.ZIP (1368 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRV96.PDF (3440 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRV93.PDF (584 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 mmWave 레이더 센서

AWR1642 — DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042GV-Q1 — I/O 레벨 전환 및 5Mbps 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53625-Q1 — 2.5A, 36V 동기, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A52-Q1 — 오토모티브 2A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87702-Q1 — 진단 기능이 있는 듀얼 벅 컨버터와 5V 부스트

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 77-GHz Radar Module Reference Design With Object Data Output 2017. 11. 18
Application brief The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020. 11. 23