TIDA-01587

TIDA-01587

설계 파일

개요

이 15W, 16mm × 27mm, 전력계 레퍼런스 설계는 3~4셀 리튬 이온 배터리로 작동하는 BLDC(브러시리스 DC) 모터를 구동하고 위치를 제어합니다. 이 고효율 솔루션은 모터에 쉽게 장착할 수 있고 정밀한 모터 위치 제어를 지원하는 초소형 폼 팩터로 최적화되었습니다. 또한 이 설계는 위치 피드백을 통해 고속으로 모터를 구동할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 과전류 및 단락으로부터 보호되며, 온보드 MCU는 UART 연결을 제공하여 외부 컨트롤러를 이용한 제어 기능을 지원합니다.

특징
  • 6V~16.8V(3~4셀 리튬 이온 배터리)의 전압 범위에서 작동하는 브러시리스 DC 서보 드라이브
  • VDS 모니터링을 이용한 과전류 및 슛스루 보호를 통해 2.5ARMS 연속, 5A 피크 모터 권선 전류 지원
  • BLDC 모터용 디지털 홀 센서 피드백을 지원하는 폐쇄형 루프 60° 전기 위치 제어
  • 아날로그 홀 피드백을 통해 시누소이드 여자로 위치 제어 지원
  • 16mm x 27mm의 초소형 PCB 폼 팩터, 95% 이상의 전력계 효율
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE42.PDF (1170 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVP5.PDF (141 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVP4.PDF (293 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVP7.ZIP (598 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEI8.ZIP (181 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVP6.PDF (544 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVP3.PDF (576 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8304 — 전류 션트 증폭기를 지원하는 40V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87502Q2 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SON 2mm x 2, 42mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS3300 — 33V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCEI9 — TIDA-01587_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01587 — 브러시드 DC 서보 드라이브용 10.8V/30W, >95% 효율, 4.3cm2, 전력계 레퍼런스 디자인

TIDCEI9 — TIDA-01587_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 2. 23
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01587 — 브러시드 DC 서보 드라이브용 10.8V/30W, >95% 효율, 4.3cm2, 전력계 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcei9 or www.ti.com/lit/xx/tidcei9/tidcei9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEI9. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 10.8V/30W, >95% Efficiency, 4.3cm2, Power Stage Reference Design for BLDC Drive 2018. 2. 23