TIDA-01605

TIDA-01605

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 SiC(실리콘 카바이드) MOSFET을 하프 브리지 구성으로 구동하기 위한 차량용 등급 절연 게이트 드라이버 솔루션입니다. 이 설계에는 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버에 각각 2개의 푸시 풀 바이어스 전원 공급 장치가 포함되어 있으며, 각 공급 장치는 +15V 및 -4V 출력 전압과 1W 출력 전력을 제공합니다. 게이트 드라이버는 4A 소스 및 6A 싱크 피크 전류를 공급할 수 있습니다. 강화 절연을 구현하며, 8kV 피크 및 5.7kV RMS 절연 전압 및 100V/ns를 초과하는 공통 모드 과도 내성(CMTI)을 견딜 수 있습니다. 레퍼런스 설계에는 2단계 끄기 회로가 포함되어 있어 단락 시나리오 중에 MOSFET을 전압 오버슈트로부터 보호합니다. DESAT 감지 임계값과 두 번째 단계 턴오프의 지연 시간을 구성할 수 있습니다. ISO7721-Q1 디지털 아이솔레이터는 고장 및 재설정 신호를 연결하기 위해 구현됩니다. 모두 40mm × 40mm의 소형 폼 팩터를 갖춘 2계층 PCB 보드에 설계됩니다.

특징
  • 하프 브리지 구성으로 SiC MOSFET을 구동하기 위한 소형 듀얼 채널, 게이트 드라이버 솔루션
  • 최대 500kHz 스위칭 주파수로 SiC MOSFET, Si MOSFET 및 IGBT를 구동하는 데 적합한 4A 소스 및 6V 싱크 피크 전류 구동 기능
  • 15V 및 –4V 출력을 지원하는 소형 고효율 절연 바이어스 전원 내장
  • 단락 보호를 위한 개별 2단계 턴오프, 조정 가능한 전류 제한 및 지연(블랭킹) 시간 포함
  • 100V/ns를 초과하는 높은 CMTI와 8kV 피크 및 5.7kV RMS 전압의 강화 절연 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE55B.PDF (5443 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVT5A.PDF (169 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVT4A.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVT7A.ZIP (771 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEJ7A.ZIP (288 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVT6A.PDF (652 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVT3A.PDF (210 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LMV762Q-Q1 — 푸시-풀 출력을 지원하는 저전압 정밀 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7721-Q1 — 차량용, 강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21530-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 32mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431-Q1 — 차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501-Q1 — 절연 전원 공급 장치를 위한 차량용 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Dual-Channel, SiC MOSFET Gate Driver Reference Design (Rev. B) 2020. 6. 3
백서 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 2026. 5. 12
백서 Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 2023. 8. 31

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01604 — HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.6% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계