TIDA-020008

TIDA-020008

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 양방향 및 단방향 모터 드라이브를 모두 사용하여 차량용 전동 시트 등의 모터 구동 애플리케이션을 위한 드라이브 및 제어 회로를 제공합니다. 이 설계는 보드가 차지하는 면적이 작고 견고성이 높으면서도 전체 진단 기능을 갖춘 브러시드 DC 모터를 구동하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 편안하고 편리한 모터 구동 옵션을 추가하고 릴레이 기반 회로를 완전한 기능을 갖춘 더 스마트한 장치로 대체하기 위한 솔루션을 보여줍니다.

특징
  • 브러시드 DC 모터용 양방향 드라이브 - 외부 FET의 경우 30A 피크, 통합 FET의 경우 10A 피크
  • 요추 펌프 및 밸브용 단방향 구동
  • 모든 모터에서 멀티플렉스 전류 감지 신호 수신
  • 역방향 배터리 및 로드 덤프 보호
  • 각 드라이브 회로의 작은 보드 풋프린트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUED3.PDF (5845 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXF7.PDF (226 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXF6.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXF9.ZIP (2000 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEY9.ZIP (462 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXF8.PDF (1188 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXF5.PDF (224 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LV4051A-Q1차량용, 5V, 8:1, 1채널 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8703-Q1SPI 제어를 지원하는 오토모티브 47V H 브리지 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8873-Q1통합 전류 피드백을 지원하는 차량용 전류 센싱 40V, 10A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS2H160-Q1조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 160mΩ, 2채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
LIN 트랜시버

TLIN1029-Q1지배적 상태 시간 초과를 지원하는 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B82-Q1AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22810-Q1조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 오토모티브 1채널, 18V, 2A, 79mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Power Seat Reference Design 2018. 11. 1