TIDA-020010

TIDA-020010

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 HVAC(난방, 환기 및 공조) HMI(Human-Machine Interface) 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계에는 동기 스텝다운 컨버터, BDC(브러시드 DC) 모터용 멀티 채널 하프 브리지 모터 드라이버, 주변광 센서가 측정한 주변광 강도에 따라 LED 조명 강도를 설정하는 다중 채널 LED(발광 다이오드) 드라이버가 통합되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계의 고압측 스위치는 다양한 부하를 구동하며, 회전식 노브의 비접촉 측정을 위해 다중 홀 센서를 사용합니다. 또한 전압 추적 레귤레이터를 통해 오프 보드 센서에 전원을 공급하고 마이크로컨트롤러 ADC(아날로그-디지털 컨버터)에 여러 아날로그 센서 출력을 멀티플렉싱하기 위해 멀티플렉서를 사용합니다.

특징
  • 역방향 배터리 보호를 견딤
  • 최대 6개의 BDC 모터 구동
  • 주변광 강도를 기반으로 하는 자동 LED 조광
  • 회전식 노브의 비접촉 회전 감지
  • 정확한 전류 센스를 지원하는 완전 보호 고압측 전원 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEE8.PDF (5833 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYX5.PDF (354 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYX4.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYX7.ZIP (2300 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFA1.ZIP (487 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYX6.PDF (1285 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYX3.PDF (536 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LV4051A-Q1차량용, 5V, 8:1, 1채널 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TLC6C5716-Q1차량용 16채널 전체 진단 정전류 RGB LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8912-Q1고급 진단 기능을 지원하는 차량용 40V, 6A, 12채널 하프 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR36006-Q14.2V~60V, 0.6A 초소형 동기 강압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS1H100-Q1조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 100mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3001-Q1사람의 시각 반응에 정확하게 대응하는 ALS(오토모티브 디지털 주변광 센서)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B4250-Q1차량용 50mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 홀 효과 센서

DRV5055-Q1아날로그 출력을 지원하는 오토모티브, 비율 측정 선형 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive HVAC control reference design with HMI 2019. 2. 1
기술 문서 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 2017. 4. 13