TIDA-020027

TIDA-020027

설계 파일

개요

최신형 고급 사이드 미러에는 미러를 단순하게 X, Y축 방향으로 제어하는 것을 넘어서 운전자에게 더 안전하고 더 나은 경험을 제공하는 많은 편리한 기능이 포함되어 있습니다. 여기에는 눈부심 감소를 위한 자동 밝기 조절, 좁은 주차 공간에서 손상을 방지하기 위한 미러 어셈블리 접기, 사각 지대 물체 감지를 위한 LED 표시등, 퍼들 라이트 및 방향 지시등, 추운 날씨에 생긴 미러의 성에 및 결빙 제거를 위한 열선 등이 포함됩니다. 이러한 각 기능을 추가함에 따라 더 많은 전자 장치가 필요하므로, 차량용 전자 장치 설계자에게는 부하 요건이 변함에 따라 확장이 가능한 다기능 통합 솔루션이 필요합니다. 이 레퍼런스 설계는 소형 폼 팩터 솔루션에서 이러한 유형의 전자 장치 설계 고려 사항에 대한 출발점을 제공합니다.

특징
  • X-Y 미러 틸트 제어를 위한 300mA 모터 드라이버
  • 미러 어셈블리 접기용 8A 모터 드라이버
  • 미러 열선용 16mOhm 전원 스위치
  • 전기변색 미러 드라이버
  • 300mA LED 드라이버 3개
  • 통신용 LIN 인터페이스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUES6.PDF (4371 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM681.PDF (199 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM680.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM683.ZIP (953 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFX0.ZIP (1501 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM682.PDF (844 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM679.PDF (346 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8873-Q1 — 통합 전류 피드백을 지원하는 차량용 전류 센싱 40V, 10A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8906-Q1 — 고급 진단 기능을 지원하는 차량용 40V, 6A, 6채널 하프 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM2904B-Q1 — -40°C~125°C 작동을 지원하는 자동차용 등급, 듀얼, 36V, 1.2MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS1HB16-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 16mΩ, 1채널 차량용 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
SBC(시스템 기반 칩)

TLIN1028-Q1 — 통합 전압 레귤레이터를 지원하는 오토모티브 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Full-Featured Side Mirror Module Reference Design PDF | HTML 2020. 8. 28