TIDA-020030

TIDA-020030

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고급 보호 기능을 갖춘 IGBT 모듈을 구동하는 IGBT 또는 SiC 절연 게이트 드라이버 전력계입니다. 이 설계는 높은 수준의 안전 기능을 지원하는 트랙션 인버터의 단상 전력계로 구성됩니다. IGBT 모듈에는 온도 모니터링 및 과전류 보호를 위해 FET를 감지하는 통합 열 다이오드가 있어 빠르고 정확한 보호 기능을 제공합니다. 바이어스 전원 및 출력 전압 모니터링, 이중화 회로의 절연 DC 버스 감지, 고압측 및 저압측 드라이버를 위한 온도 감지, PWM 게이트 신호 모니터링, 오류 신호 주입 진단 기능이 포함되어 있습니다. 이 전원 공급 장치는 4.5V~65V DC의 넓은 입력 범위를 수용하며, 최대 180mA의 출력 전류를 제공합니다. 절연 게이트 드라이버는 최대 ±10A의 구동 강도를 가지고 있으며 아날로그-PWM 컨버터도 포함되어 있어 온도 및 전압 감지에 활용됩니다.

특징
  • HEV/EV 트랙션 인버터 애플리케이션을 위한 단상 전력계 설계
  • 온도 모니터링 및 과전류 보호를 위해 FET를 감지하는 열 다이오드가 통합된 700V, 450A, 양측 냉각 IGBT 모듈 포함
  • 여러 개의 이중화 회로, 공급 전압 모니터링 및 PWM 출력 모니터링 기능으로 시스템 안전성 수준 향상
  • ±10A 구동 강도, 빠른 과전류 및 단락 보호, 아날로그-PWM 센서를 갖춘 온 보드 절연 게이트 드라이버
  • 기능 검증을 위한 오류 신호 주입
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEV9.PDF (4368 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM397.PDF (578 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM396.PDF (115 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM399.ZIP (3640 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFQ6.ZIP (740 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM398.PDF (2988 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM395.PDF (643 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AHC1G08-Q1 — 차량용 ,단일 2입력, 2V~5.5V AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3201 — 5.5V, 고속, 단일 푸시-풀 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5180-Q1 — 오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7742-Q1 — 차량용, 강화 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7762-Q1 — 차량용, 강화 6채널, 4/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV271-Q1 — 오토모티브 등급, 싱글, 16V, 3kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
절연 증폭기

AMC1311-Q1 — 오토모티브, 2V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21732-Q1 — IGBT/SiCFET용 2레벨 턴오프를 지원하는 차량용 5.7kVrms ±10A 싱글 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713P-Q1 — 오토모티브 150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709-Q1 — 역전류를 보호하는 오토모티브 100mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B82-Q1 — AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7049-Q1 — 초저전력 초소형 12비트 2MSPS SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320-Q1 — 오토모티브 등급, 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431-Q1 — 차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3700-Q1 — 과전압 및 부족 전압 모니터링용 오토모티브 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 SiC/IGBT Isolated Gate Driver Reference Design With Thermal Diode and Sensing 2019. 12. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-020014 — 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계