TIDA-020106

TIDA-020106

설계 파일

개요

EMB(전기 기계식 제동)는 자동차의 전기화와 지능화를 목표로 하는 새로운 유형의 제동 기술로, 고급 자율 주행을 위한 전반적인 비용 절감, 더 빠른 응답, 더 정밀한 작동을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 완전한 기능을 갖춘 EMB 설계를 보여줍니다. 이 가이드에는 하드웨어, 소프트웨어 및 기능 안전 설계가 모두 설명되어 있습니다. EPS(전동 파워 스티어링)는 EMB와 매우 유사한 주요 구성 요소를 가지고 있으므로, 이 레퍼런스 설계는 EPS에도 사용할 수 있습니다.

특징
  • 48V/12V 호환 설계
  • ASIL-D 호환 설계
  • 유연한 개별 구성 요소 설계
  • 100uA 미만의 대기 전력
  • EPB(전자식 주차 브레이크) 지원
  • 페달 및 압력 센서 인터페이스 지원
  • 최대 500W BLDC 모터 지원
  • 158mm × 83mm × 20mm의 콤팩트한 보드 크기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFI0.PDF (1182 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLVMF40A.PDF (661 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF39A.PDF (173 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF41A.ZIP (5815 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC962A.ZIP (731 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF38A.PDF (5051 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF37A.PDF (2253 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV3233-Q1 — 정확한 전류 감지를 지원하는 오토모티브 12V~24V 배터리 3상 게이트 드라이버 유닛

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV3263-Q1 — 정확한 전류 센싱을 지원하는 차량용 48V 배터리 3상 게이트 드라이버 유닛

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8243-Q1 — 통합 전류 감지 및 피드백을 지원하는 40V, 12A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8263-Q1 — 진단 및 내부 전류 감지 기능을 갖춘 차량용 48V 풀 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1043H-Q1 — 활성화 입력을 지원하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN FD 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM68645-Q1 — 차량용, 65V, 70V 과도, 4.5A 동기식 기능 안전 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74930-Q1 — 회로 차단기 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브 3V~65V 서지 스토퍼

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS653860-Q1 — 안전 관련 애플리케이션을 위한 오토모티브 2.3V~36V, 2.8A 전력 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

F29H850TU — C29x 200MHz 3코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 C2000™ 64비트 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-020106 Reference Design Guide PDF | HTML 2026. 5. 26