TIDA-03031
25W PLC 컨트롤러 유닛을 위한 입력 보호 및 백업 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-03031
개요
TIDA-03031 레퍼런스 설계는 일반적인 PLC 컨트롤러 유닛에서 입력 전원 경로 보호 및 백업 전원 공급 장치 설계를 위한 솔루션을 제공합니다. 기존에 사용되던 이산 회로 구현을 완전 통합 보호 회로로 대체합니다.
특징
- 19.2V~28.8V 입력, 28W 출력 전력
- 과부하, 과전압, 부족 전압 및 역전류 방지
- 필드 오배선 또는 역극성으로부터 보호
- ±500V, 2Ω(8/20μs) 서지 기준 A 성능 준수(IEC 61000-4-5)
- 7W 출력에서 120ms의 백업 시간
산업용
- Fieldbus 모듈
- Fieldbus 모듈
- HMI panel
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Power Source/Load Switching
- Voltage & current output module
- Voltage & current output module
- 독립 실행형 원격 IO
- 독립 실행형 원격 IO
- 독립 실행형 원격 IO
- 로봇 CPU 및 컴퓨팅 보드
- 로봇 CPU 및 컴퓨팅 보드
- 무선 모듈
- 무선 모듈
- 범용 아날로그 입력 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 무선 교육 펜던트
- 산업용 로봇 무선 교육 펜던트
- 산업용 로봇 무선 교육 펜던트
- 산업용 로봇 아날로그 I/O 모듈
- 산업용 로봇 유선 교육 펜던트
- 산업용 로봇 혼합 I/O 모듈
- 싱글 보드 컴퓨터
- 아날로그 입력 모듈
- 아날로그 입력 모듈
- 애플리케이션 프로세서 모듈
- 전압 및 전류 입력 모듈
- 전압 및 전류 입력 모듈
- 콕핏 디스플레이/HUD
- 통신 스위치
- 표준 프로그래머블 컨트롤러
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRO51.PDF (72 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Input Protection and Backup Supply for 25-W PLC Controller Unit Design Guide | 2016. 10. 24 | ||
| 기술 문서 | How an eFuse can help provide robust industrial power path protection | PDF | HTML | 2016. 10. 31 |