TIDA-050008

TIDA-050008

설계 파일

개요

이 차량용 전원 레퍼런스 설계는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 안전 MCU를 위한 추가 정밀 전압 감시 및 윈도우 워치독을 지원합니다. 이러한 ADAS 시스템은 자동 긴급 브레이크, 차선 이탈 보조 및 적응형 크루즈 제어와 같은 주행 기능을 제어할 수 있습니다. 고정밀 전압 감지기는 각 레일을 모니터링하여 고객이 기능 안전 목표를 달성할 수 있도록 감시를 개선합니다.

특징
  • 과전압 및 부족 전압 모니터링을 위한 정확한 감시(최대 1%, -40°C~125°C)
  • 안전 MCU와 상호 작용하기 위한 프로그래머블 윈도우 워치독 타이머
  • 정확한 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 진단 및 모니터링을 위한 정밀 전압 레퍼런스
  • 저전압 강하(약 20mV)를 통한 역방향 배터리 보호
  • 5V, 3.3V 및 1.2V 레일을 제공하는 차량용 배터리 전원 공급 장치
  • CISPR 25 클래스 5에 따라 방출 테스트 완료
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEE3.PDF (13130 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXT9.PDF (190 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXT7.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXT8.ZIP (1210 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF18.ZIP (562 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXU0.PDF (1083 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXU1.PDF (358 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV1805-Q1 — 푸시-풀 출력 및 셧다운을 지원하는 오토모티브 고전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM73605-Q1 — 오토모티브 등급 3.5V~36V, 5A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61240-Q1 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62065-Q1 — 2x2 SON 패키지의 3MHz 2A 차량용 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3850-Q1 — 윈도우 워치독 타이머 및 프로그래머블 지연을 갖춘 OV 및 UV 모니터링을 위한 오토모티브 윈도우 수퍼바이저

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3890-Q1 — 프로그래머블 지연을 지원하는 오토모티브 낮은 정동작 전류 1% 정밀도 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

LM4132-Q1 — 차량용, SOT23 정밀 저손실 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3703-Q1 — 리셋 시간 지연을 지원하는 오토모티브 고정밀 윈도우 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 ADAS Power Reference Design with Improved Voltage Supervision 2018. 11. 29