TIDA-050034

NXP i.MX 7D 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

TIDA-050034

설계 파일

개요

TIDA-050034는 TI PMIC, TPS65218DO와 NXP i.MX 7Dual 애플리케이션 프로세서를 결합한 완전한 기능을 갖춘 개발 보드입니다.

하드웨어 설계는 DDR3L SDRAM(2x512MB), 64MB 직렬 NOR 플래시, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD 카드 인터페이스 v3.0, 외부 TFT 디스플레이 인터페이스용 50핀 LCD 커넥터, 1000Base-T 이더넷, USB2.0 Type-A 및 마이크로-AB, 외부 카메라 인터페이스용 MIPI CSI, mini-PCIe 인터페이스로 구성됩니다.

이 설계는 i.MX 7Solo 또는 i.MX 7Dual 프로세서를 사용하는 모든 프로젝트용이며 대체 전원 솔루션 평가가 필요합니다.

특징
  • NXP i.MX 7D 및 i.MX 7S 시스템의 신속한 개발을 위한 완전한 시스템 온 보드
  • 저전력 모드 및 DVFS 지원
  • Wi-Fi + Bluetooth 무선 연결
  • 이더넷, CAN, USB 유선 연결
  • LCD/HDMI/MIPI DSI 디스플레이 옵션
  • 선택 가능 부팅 옵션(SD, eMMC, QSPI)
출력 전압 옵션 TIDA-050034.1 TIDA-050034.2 TIDA-050034.3 TIDA-050034.4 TIDA-050034.5 TIDA-050034.6 TIDA-050034.7 TIDA-050034.8 TIDA-050034.9
입력 전압(최소)(V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 1.1 2.9 1.45 1.45
입력 전압(최대)(V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 6 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) 1 1.35 1.8 3.3 1.5 .675 3.3 2.5 2.8
Iout(최대)(A) 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 3 2 .5 .5
출력 전력(W) 1.8 2.43 3.24 5.28 .6 2.025 6.6 1.25 1.4
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Other Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEV4B.PDF (2450 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM367.ZIP (547 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM366.PDF (516 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM369.ZIP (8958 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFQ0.ZIP (2331 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM368.ZIP (541 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM365A.PDF (5537 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 전원 모니터

INA322126V, 트리플 채널, 13비트, I2C 출력 전류/전압 모니터(알림 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4용 3A 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS620672x2 SON 패키지, 3MHz, 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

WL1831MODWiLink™ 8 산업용 Wi-Fi, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3808프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65218156개의 DC/DC 컨버터, 1개의 LDO 및 3개의 부하 스위치가 있는 사용자 프로그래머블 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83867CR소형 QFN 패키지의 저전력, 견고한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3001인체의 눈에 정확하게 반응하는 디지털 주변광 센서(ALS)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV755P활성화를 지원하는 500mA 높은 PSRR 저 IQ 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCFR0 — TIDA-050034 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050034 NXP i.MX 7D 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
평가 보드
VVDN-3P-SOM TI PMIC, NXP 애플리케이션 프로세서 및 다양한 인터페이스가 통합된 완전한 기능의 SOM 보드

TIDCFR0 TIDA-050034 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2020. 1. 8
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050034 NXP i.MX 7D 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
평가 보드
VVDN-3P-SOM TI PMIC, NXP 애플리케이션 프로세서 및 다양한 인터페이스가 통합된 완전한 기능의 SOM 보드

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfr0 or www.ti.com/lit/xx/tidcfr0/tidcfr0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFR0. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 7D Processor (Rev. B) PDF | HTML 2025. 11. 18
Application brief Powering the NXP i.MX 7 Processor with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 2019. 12. 9