TIDA-050038

TIDA-050038

설계 파일

개요

TIDA-050038은 NXP™ i.MX 8M 미니 애플리케이션 프로세서와 TI PMIC인 TPS6521825 및 LP873347을 통합하는 SoM(시스템 온 모듈) 개발 보드입니다. 하드웨어 설계에는 LPDDR4 SDRAM(2GB, x32비트), QSPI NORFlash(32MB), 16GB eMMC 5.1, 32kHz RTC 오실레이터, WiFi + Bluetooth 모듈 및 9채널 전류 모니터링도 포함되어 있습니다.

SoM 보드는 완전한 시스템 평가를 위해 8MMiniLPD4-EVK 기본 보드와 호환됩니다. 이 설계는 i.MX 8M Mini 또는 i.MX 8M Nano 프로세서를 사용하는 모든 프로젝트용 것이며 대체 전원 솔루션 평가가 필요합니다.

특징
  • NXP i.MX 8M Mini 시스템의 신속한 개발을 위한 SoM(시스템 온 모듈) 보드
  • 저전력 모드 및 DVFS 지원
  • DC-DC 및 LDO를 위한 9채널 전류 모니터링
  • Wi-Fi® + Bluetooth® 무선 연결
  • 디스플레이 커넥터(DSI), 카메라 커넥터(CSI), 호환 베이스 보드에 있는 추가 주변 장치
  • 선택 가능 부팅 옵션(SD, eMMC, QSPI)
출력 전압 옵션 TIDA-050038.01 TIDA-050038.02 TIDA-050038.03 TIDA-050038.04 TIDA-050038.05 TIDA-050038.06 TIDA-050038.07 TIDA-050038.08 TIDA-050038.09 TIDA-050038.10 TIDA-050038.11
입력 전압(최소)(V) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.2 2.2
입력 전압(최대)(V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) .85 .85 1.2 .9 .85 1.1 3.3 1.8 1.8 .8 1.8
Iout(최대)(A) 3 3 .3 .3 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 .03
출력 전력(W) 2.55 2.55 .36 .27 1.53 1.98 5.94 2.88 .72 .024 .054
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEV8A.PDF (2736 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM372.ZIP (263 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM371A.PDF (639 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM374A.ZIP (8915 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFQ1.ZIP (1120 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM373.ZIP (304 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM370B.PDF (4997 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 전원 모니터

INA322126V, 트리플 채널, 13비트, I2C 출력 전류/전압 모니터(알림 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP8733듀얼 고전류 벅 컨버터 및 듀얼 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS6521825NXP i.MX 8M mini용 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCFR8 — TIDA-050038 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050038 NXP i.MX 8M mini 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
평가 보드
VVDN-3P-SOM TI PMIC, NXP 애플리케이션 프로세서 및 다양한 인터페이스가 통합된 완전한 기능의 SOM 보드

TIDCFR8 TIDA-050038 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2020. 2. 3
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050038 NXP i.MX 8M mini 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
평가 보드
VVDN-3P-SOM TI PMIC, NXP 애플리케이션 프로세서 및 다양한 인터페이스가 통합된 완전한 기능의 SOM 보드

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfr8 or www.ti.com/lit/xx/tidcfr8/tidcfr8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFR8. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 8M Mini Processor (Rev. A) 2020. 2. 4
사용 설명서 LP873347 Technical Reference Manual PDF | HTML 2019. 9. 10