TIDA-050039

TIDA-050039

설계 파일

개요

TIDA-050039 레퍼런스 설계는 단일 셀 태양광 패널과 함께 완전 통합 동기 부스트 컨버터 TPS61089를 사용하여 리튬 이온 배터리를 충전하는 방법을 보여줍니다. 태양광 패널의 전력 전송을 최적화하기 위해 추가 MPP(최대 전력 지점) 샘플링 네트워크가 구현되어 입력 전압을 동적으로 제어합니다.

특징
  • 낮은 동작 입력 전압 범위: 0.4V~0.6V
  • 고정 MPP(최대 전력 지점)
  • 200mA의 최대 충전 전류
  • 고효율
  • 단순하고 유연
출력 전압 옵션 TIDA-050039.1
입력 전압(최소)(V) .4
입력 전압(최대)(V) .6
Vout(공칭값) (V) 3.8
Iout(최대)(A) .2
출력 전력(W) .76
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEW2.PDF (896 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM402.PDF (115 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM401.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM404.ZIP (1577 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFQ7.ZIP (1175 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM403.PDF (522 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM400.PDF (140 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV7042 — 듀얼 나노파워 콤퍼레이터, 오픈 드레인 출력 지원

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61089 — 2.0mm x 2.5mm VQFN 패키지의 12.6V, 7A 완전 통합 동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LPV321-N — 싱글, 5V, 152kHz, 낮은 정동작 전류(9μA), RRO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25480F3 — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 0.7mm, 159mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Energy Harvesting From Single Cell Solar Panel for Li-Ion Battery Ref Design 2019. 12. 20