TIDA-050043

TIDA-050043

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS6521815 PMIC의 NXP™ i.MX 6ULL 애플리케이션 프로세서에 전원을 공급하는 완전한 기능의 개발 보드입니다. 하드웨어 설계는 DDR3L SDRAM(512MB), 32MB 직렬 NOR 플래시, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD 카드 인터페이스 v3.0, 듀얼 채널 100Base-T 이더넷, Type-A 포트를 지원하는 5채널 USB 허브, 마이크로 AB USB OTG, 탑재 가능한 LCD 화면, 추가 입력 및 출력을 위한 확장 커넥터로 구성됩니다.

이 설계는 그리드 통신의 데이터 집신기 프로젝트 또는 대체 전원 솔루션을 평가해야 하는 i.MX 6ULL, i.MX 6ULZ 또는 i.MX 6UltraLite 프로세서를 사용하는 모든 프로젝트에 대한 레퍼런스로 사용하도록 고안되었습니다.

특징
  • NXP i.MX 6ULL, i.MX6 ULZ 및 i.MX 6UltraLite 시스템의 신속한 개발을 위한 완전한 시스템 온 보드
  • 저전력 모드 및 DVFS 지원
  • 이더넷, USB 유선 연결
  • LCD 디스플레이가 포함되어 있어 6채널의 실시간 전류 모니터링 가능
  • 선택 가능 부팅 옵션(SD, eMMC, QSPI)
출력 전압 옵션 TIDA-050043.1 TIDA-050043.2 TIDA-050043.3 TIDA-050043.4 TIDA-050043.5 TIDA-050043.6 TIDA-050043.7
입력 전압(최소)(V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
입력 전압(최대)(V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) 1.275 1.35 3.3 1.8 2.8 2.5 5
Iout(최대)(A) 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 2
출력 전력(W) 2.295 2.43 5.94 2.88 1.12 .075 10
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous USB Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEW7.PDF (4043 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM577.ZIP (352 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM576.PDF (648 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM579.ZIP (9338 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFU5.ZIP (1958 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM578.ZIP (435 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM575.PDF (4499 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 전원 모니터

INA3221 — 26V, 트리플 채널, 13비트, I2C 출력 전류/전압 모니터(알림 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83849I — 유연한 포트 전환을 지원하는 산업용 온도, 듀얼 포트 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2054B — 4채널, 0.5A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22964C — 출력 방전을 지원하는 5.5V, 3A, 14mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS6521815 — 6개의 DC/DC 컨버터, 1개의 LDO 및 3개의 부하 스위치가 있는 사용자 프로그래머블 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS6521835 — NXP i.MX 6ULL/6UltraLite용 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCFV9 — TIDA-050043 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050043 — NXP i.MX 6ULL 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
평가 보드
VVDN-3P-SOM — TI PMIC, NXP 애플리케이션 프로세서 및 다양한 인터페이스가 통합된 완전한 기능의 SOM 보드

TIDCFV9 — TIDA-050043 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2020. 7. 9
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050043 — NXP i.MX 6ULL 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
평가 보드
VVDN-3P-SOM — TI PMIC, NXP 애플리케이션 프로세서 및 다양한 인터페이스가 통합된 완전한 기능의 SOM 보드

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfv9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfv9/tidcfv9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFV9. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX6 ULL PDF | HTML 2020. 4. 30