TIDA-050088

TIDA-050088

설계 파일

개요

AMD의 Versal™ AI Edge XQRVE2302를 위한 방사능 내성 전원 아키텍처 레퍼런스 설계입니다. Versal Edge는 소형 폼 팩터에서 높은 수준의 성능을 구현하는 우주 응용 분야를 위한 채택형 SoC(시스템 온 칩)입니다. 우주 환경에서 이 설계를 완전하게 활용하려면 견고한 전원 공급이 필수적입니다. 이 전원 설계에는 레일을 올바르게 주문하고 모니터링하기 위한 시퀀서와 함께 다양한 레일에 전원을 공급하는 여러 장치가 포함되어 있습니다.

특징
  • TI의 방사능 내성 전원 아키텍처
  • AMD의 Versal AI Edge XQRVE2302를 구동하기 위한 설계
  • 모든 레일의 전원을 순차적으로 켜고 끄는 전원 시퀀싱 및 방전 회로
  • 0.8V에서 44A를 공급할 수 있는 코어 레일
  • 모든 보조 레일 및 DDR 메모리 종단을 위한 레귤레이터
출력 전압 옵션 TIDA-050088.1 TIDA-050088.10 TIDA-050088.11 TIDA-050088.12 TIDA-050088.13 TIDA-050088.2 TIDA-050088.3 TIDA-050088.4 TIDA-050088.5 TIDA-050088.6 TIDA-050088.7 TIDA-050088.8 TIDA-050088.9
입력 전압(최소)(V) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
입력 전압(최대)(V) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Vout(공칭값) (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Iout(최대)(A) 44 .2 1.5 .4 .05 2 2 2 .1 6 3 .01 1
출력 전력(W) 528 2.4 18 4.8 .6 24 24 24 1.2 72 36 .12 12
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFB3.PDF (5502 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB39.PDF (782 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURB40.PDF (144 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURB41.ZIP (8706 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC879.ZIP (4250 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURB42.PDF (7310 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBR7.PDF (1302 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS7H5006-SEP — 동기 정류 및 데드 타임 설정을 지원하는 내방사선 2MHz PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS7H4010-SEP — 방사능 저항, 3.5V~32V 입력, 6A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DDR 메모리 전원 IC

TPS7H3302-SEP — 방사선 내성, 2.3V~3.5V 입력, 3A 싱크 및 소스 DDR 종단 LDO 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

TPS7H6025-SEP — 방사선 내성, 22V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS73801-SEP — 방사능 저항, 2.2V~20V 입력, 1A 조정 가능 LDO 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7H1111-SEP — 방사능 내성, 1.5A, 초저잡음, 초고 PSRR RF LDO 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS7H2221-SEP — 내방사선, 1.6V~5.5V 입력 1.25A 로드 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

TPS7H3014-SP — 방사능 저항, QML-V, 14V 4채널 전원 공급 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN54SC6T14-SEP — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 방사선 내성, 6비트 반전 고정 방향 레벨 변환기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Radiation-Tolerant Power Reference Design for the Versal™ AI Edge PDF | HTML 2025. 7. 12