TIDA-050096

확장 가능한 고전류 병렬 차량용 레퍼런스 설계

TIDA-050096

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS7B7702-Q1 선형 레귤레이터를 병렬로 연결하여 팬텀 전원 공급 장치와 같은 일반적인 애플리케이션에서 필요할 수 있는 더 높은 부하 전류를 달성하는 두 가지 방법을 보여줍니다. 첫 번째 접근 방식은 외부 연산 증폭기(OP 앰프)를 사용하여 4개의 TPS7B7702-Q1 채널을 병렬로 연결함으로써 부하에 최대 1.2A를 공급합니다. 이 기법은 확장 가능하며 추가 전류를 위해 더 많은 선형 레귤레이터 채널을 병렬로 연결할 수 있습니다. 두 번째 접근 방식은 밸러스트 저항을 사용하여 2개의 TPS7B7702-Q1 채널을 병렬로 연결함으로써 최대 500mA의 출력 전류를 제공합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFE2.PDF (8255 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB64.PDF (272 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBW7.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRBW9.ZIP (1812 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC902.ZIP (4914 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBW8.PDF (1250 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBW6.PDF (407 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

LMV321A-Q1오토모티브, 싱글 채널, 5.5V, 1MHz 4mV 오프셋 전압 레일 투 레일 출력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B7702-Q1오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 듀얼 채널 조정 가능한 안테나 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA388-Q1차량용 인증, 넓은 대역폭, 제로 드리프트, 제로 크로스 오버, 정밀 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Scalable, High-Current, Parallel Automotive Reference Design PDF | HTML 2025. 10. 16