TIDA-060008

RS-232 시그널을 RS-485 시그널로 변환하는 레퍼런스 설계

TIDA-060008

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 RS-232 신호를 RS-485 신호로 변환하는 회로를 제공합니다. RS-232가 지원하는 범위는 일반적으로 50피트 미만인 반면 RS-485의 범위는 1,000피트를 넘을 수 있으므로 장거리 통신이 가능합니다. 이 설계는 소프트웨어 간섭 없는 양방향 반이중 통신을 구현합니다.

특징
  • 핫 플러그 인 기능을 사용하여 소프트웨어 간섭 없는 양방향 반이중 통신을 위해 RS-232를 RS-485 신호로 변환
  • 저전압 설계. 3.3V 및 5V 전원 공급 장치에서 모두 작동
  • 산업용 수준의 ESD 보호
    • RS-232 포트: IEC 61000-4-2, ±8kV(접촉), ±15kV(공기)
    • RS-485 포트: IEC 61000-4-2, ±30kV(접촉), ±30kV(기중), EFT, IEC 61000-4-4, 50A, 서지, IEC 61000-4-5, 19A
    • 절연: 5,000Vrms 절연 보호
  • 포인트-투-포인트에서 멀티 드롭으로 시스템 토폴로지 확장
  • 최대 1,000ft의 케이블 길이
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEI7.PDF (5287 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRX43.PDF (102 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX41.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX42.ZIP (1688 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEV9.ZIP (1859 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX44.PDF (459 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX40.PDF (181 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

펄스 및 지연 생성기

SN74LVC1G123슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 재트리거 가능 단안정 멀티바이브레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3221E+/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 싱글 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3232E+/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3243E+/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 다중 채널 500kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3318E+/-8kV IEC-ESD 보호를 지원하는 2.5V 듀얼 채널 460kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF
RS-232 트랜시버

TRS3386E로직 공급 핀 및 +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF
RS-232 트랜시버

TRSF3221E+/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 싱글 채널 1Mbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRSF3232E+/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 1Mbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1410±18kV IEC ESD 보호를 지원하는 3.3V~5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7842통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 2/2, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reference Design for Converting RS-232 Signaling to RS-485 Signaling 2018. 9. 17