TIDA-060019

TIDA-060019

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고속 증폭기를 사용하는 저압측 양방향 전류 션트 모니터입니다. 더 빠른 오류 감지, 단일 션트 모터 제어, 더 높은 스위칭 주파수, 더 높은 게인 또는 감소된 일반 ADC 샘플링 잡음의 이점을 활용할 수 있는 애플리케이션에 적합합니다. 이 설계는 10V/V의 게인으로 1mΩ 션트를 모니터링하기 위해 OPA365-Q1, OPA2836-Q1 및 OPA607을 사용합니다. 기본 구성은 최대 45A 시스템용이며, 2.2V~5.5V의 Vcc 범위에서 최대 ±50x Vcc의 과도 현상을 정확하게 감지합니다. 기본 구성은 대부분의 TI 모터 마이크로컨트롤러의 3.3V 12비트 내부 ADC의 일반적 획득 기간에 대해 250ns 미만의 정착 시간을 달성합니다. 이 설계 가이드는 빠르고 정확한 전류 감지와 시스템 안전 및 효율에 필요한 고려 사항을 검토합니다. 

특징
  • 12비트 3.3VADC(0.4mV)에서 <250ns 1/2LSB 정착 시간
  • 검증을 위해 기존 보드에 손쉽게 연결 가능
  • 증폭기 유형과 필터 유형을 신속하게 비교 가능
  • 기본 게인: 10mV/A
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEH2C.PDF (1771 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM767.PDF (147 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM766A.PDF (226 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM769.ZIP (999 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFY7.ZIP (299 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM768.PDF (55 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM765.PDF (200 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2607 — 듀얼 채널, 저전력, 정밀, 50MHz 비보상 CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2607-Q1 — 차량용, 듀얼 채널, 50MHz 비보상 레일 간 출력 CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2836 — 듀얼, 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2836-Q1 — 오토모티브, 듀얼, 초저전력, 레일 투 레일 출력, VFB 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA365 — 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA365-Q1 — 차량용 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA607 — 비용에 민감한 시스템을 위한 저전력, 정밀, 50MHz 비보상 CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA607-Q1 — 차량용, 50MHz, 저전력, 6V/V의 안정적인 게인, 레일 간 출력 CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Speed Low-Side Current Sense Reference Design (Rev. C) PDF | HTML 2022. 8. 23