TIDA-060034

TIDA-060034

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TMP117을 사용하여 히어러블 설계에서 귀를 통해 정확한 체온을 측정하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 히어러블 장치에 적합한 소형 플렉서블 기판에 두 개의 TMP117 부품을 구현합니다. 두 개의 온도 센서는 체온 측정의 정확도에 영향을 미칠 수 있는 시스템 또는 주변 온도 변화를 보상하기 위해 설계에 통합되어 있습니다.

특징
  • TMP117: 최대 ±0.1°C, 3.5μA 초저전력 온도 센서
  • 통합 스피커 납땜 패드 및 오디오 입력 연결
  • 박막 연질 소재
  • 외부 마이크로컨트롤러에 연결하기 위한 분리
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEX1A.PDF (3239 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM745.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM744.PDF (89 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM747.ZIP (244 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFY3.ZIP (2418 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM746.PDF (244 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM743.PDF (109 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 온도 센서

TMP117 — 0.1°C 디지털 온도 센서, 48비트 EEPROM, PT100/PT1000 RTD 교체

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMP117EVM — TMP117 디지털 온도 센서 평가 모듈

이 레퍼런스 설계는 TMP117을 사용하여 히어러블 설계에서 귀를 통해 정확한 체온을 측정하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 히어러블 장치에 적합한 소형 플렉서블 기판에 두 개의 TMP117 부품을 구현합니다. 두 개의 온도 센서는 체온 측정의 정확도에 영향을 미칠 수 있는 시스템 또는 주변 온도 변화를 보상하기 위해 설계에 통합되어 있습니다.

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060034 — 히어러블 체온 모니터 플렉스 PCB 스트립 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMP117EVM — TMP117 디지털 온도 센서 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060034 — 히어러블 체온 모니터 플렉스 PCB 스트립 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Hearables Body Temperature Monitor Flex PCB Strip Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2021. 3. 8