TMP117EVM

개요

고정밀 온도 센서 TMP116 제품군에서 향상된 TMP117은 신체 온도(30°C~42°C)의 전체 범위에서 최대 ±0.1°C의 정확도와 –55°C~150°C의 전체 작동 범위에서 ±0.2°C의 정확도를 제공하는 세계 최고의 초고정밀 온도 센서입니다. TMP116의 핀 대 핀 호환 대체품으로 설계된 TMP117은 각 판독값을 16비트의 온도 데이터로 제공하여 7.8125m°C의 온도 해상도로 변환합니다. TMP117은 신체 온도 범위에 대한 매우 높은 정확도를 지녀 ASTME1112 및 ISO-80601 규격 준수 의료 애플리케이션에 적합합니다. TMP117EVM(평가 모듈)은 TMP117 사용을 위한 간편한 방법을 제공합니다. 이 평가 모듈(EVM) 및 GUI는 사용자가 TMP117을 평가하고 장치의 비트 단위 레지스터 레벨까지 익숙해질 수 있게 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 EVM은 천공식 브레이크아웃 부분이 있어 사용자가 TMP117을 분리하면서도 MSP430 및 GUI를 활용하여 장치와 상호 작용하고 장치를 구성할 수 있습니다. 

특징
  • 간단하고 빠른 설정을 위한 GUI 제공. 
  • 천공식 PCB를 통해 센서를 사용자 시스템에 배치 가능.
  • 0.0078125°C 해상도(16비트)로 최고의 온도 측정 정확도 제공.
  • 빠른 열 응답 시간을 위한 PCB 레이아웃 예제.
  • GUI가 온라인 또는 데스크탑 설치를 통해 실행됨.
  • 많은 플랫폼(웹, Windows, Linux, OSX)을 지원.


USB 케이블

디지털 온도 센서
TMP117 — 0.1°C 디지털 온도 센서, 48비트 EEPROM, PT100/PT1000 RTD 교체
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. TMP117EVM 주문
  2. TMP117EVM 사용 설명서 참조, 소프트웨어 다운로드 및 설치
  3. TMP117 데이터시트 참조
  4. E2E를 활용하여 문제 해결(TMP117EVM을 부품 번호로 사용)

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMP117EVM — TMP117 디지털 온도 센서 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060034 — 히어러블 체온 모니터 플렉스 PCB 스트립 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMP117EVM — TMP117 디지털 온도 센서 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060034 — 히어러블 체온 모니터 플렉스 PCB 스트립 레퍼런스 설계
평가 모듈(EVM)용 GUI

TMP117EVM-GUI-CLOUD — TMP117 EVM GUI cloud development on TI Resource Explorer- evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TMP117EVM — TMP117 디지털 온도 센서 평가 모듈

TMP117EVM-GUI-CLOUD — TMP117 EVM GUI cloud development on TI Resource Explorer- evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
TMP117EVM — TMP117 디지털 온도 센서 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMP117EVM Quick Start Guide PDF | HTML 2018. 7. 26
* EVM User's guide TMP117EVM User Guide 2018. 5. 30
인증서 TMP117EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019. 2. 21
애플리케이션 노트 Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 2018. 9. 10