TIDA-060040

TIDA-060040

설계 파일

개요

TIDA-060040 레퍼런스 설계는 로봇 팔 제어와 같은 정밀 모터 제어 애플리케이션에서 일반적으로 사용되는 절대 각도 인코딩 방법을 보여줍니다. 각도 인코딩은 다양한 자기 감지 기술을 사용하여 달성할 수 있습니다. 이는 자연적으로 위상을 90° 벗어난 두 개의 자속 밀도, B 필드, 벡터 구성 요소를 감지하여 수행됩니다. 자석이 회전함에 따라 센서 입력은 정현파가 되므로 삼각법 특성을 사용한 계산이 가능합니다.

그러나 시스템의 전기적 및 기계적 특성으로 인해 최고의 정확도를 얻으려면 최종 결과를 수정해야 하는 경우가 많습니다. 일반적으로 대부분의 정밀 모터 제어 애플리케이션에서 최종 목표 오류는 0.1° 미만입니다. 이 설계에서는 매우 정확한 각도 측정을 달성하기 위해 자석을 선택하고, 배치를 결정하고, 시스템 수준의 결함을 수정하는 과정을 살펴봅니다.

특징
  • 유연한 정렬 및 센서 배치를 위해 정축, 평면 내 및 비축 정렬에서 각도를 측정합니다.
  • 0.1°의 정확도를 위한 보정 프로세스
  • 선택 가능한 디지털 SPI 통신 또는 아날로그 출력
  • 센서 배치 지침이 포함된 설계 파일
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUC07.PDF (1494 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMA60.PDF (192 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA59.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA62.ZIP (2571 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG50.ZIP (879 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA61.PDF (561 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA58.PDF (242 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 홀 효과 센서

DRV5055 — 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서

TMAG5170 — 직렬 주변 장치 인터페이스를 지원하는 고정밀 선형 3D 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Abs. Angle Encoder Ref. Des. W/ Hall-Effect Sensors for Precise Motor Pos. Cont. PDF | HTML 2022. 3. 16