TIDA-070004

TIDA-070004

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 여러 우주선 프로젝트가 지상 직원이 실시간으로 모니터링하는 시스템 상태 원격 측정을 제공한다는 사실을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 방사능 저항 MSP430FR5969-SP MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하여 서브시스템 온도 데이터를 수집하기 위해 디지털 출력 온도 센서를 사용한 예를 보여줍니다. 이 시스템은 간단한 레지스터 읽기/쓰기 프로토콜을 사용하여 온도 데이터에 대한 호스트 요청에 응답하는 SPI 기반 슬레이브를 구현합니다. 이 레퍼런스 설계에는 ADC12D1620QML-SP의 로컬 온도 감지 및 원격 다이오드 온도 감지를 지원하는 TMP461-SP가 포함되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계에 사용되는 보드는 TSW12D1620EVM-CVAL입니다. 이 접근 방식은 원격 서브시스템 온도 및 상태 모니터의 시작점으로 사용할 수 있습니다.

특징
  • ±2°C 정확도의 로컬 온도 감지
  • ±1.5°C 정확도의 원격 온도 감지
  • 초저전력 방사능 강화 MCU
  • I2C 온도 센서 출력(TMP461-SP)
  • 호스트에 대한 SPI 기반 슬레이브 인터페이스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEM2A.PDF (3814 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZ96.PDF (77 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ95.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ98.ZIP (2829 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFC8.ZIP (839 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ97.PDF (2629 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ94.PDF (165 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 온도 센서

TMP461-SP — 방사능 저항, QML-V, 높은 정확도의 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12D1620QML-SP — 방사능 저항, QML-V, 300krad, 12비트 듀얼 1.6GSPS 또는 단일 3.2GSPS ADC

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — 방사능 저항, 혼합 신호 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP evaluation module for 300-krad, 12-bit, dual 1.6-GSPS or single 3.2-GSPS ADC

이 레퍼런스 설계는 여러 우주선 프로젝트가 지상 직원이 실시간으로 모니터링하는 시스템 상태 원격 측정을 제공한다는 사실을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 방사능 저항 MSP430FR5969-SP MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하여 서브시스템 온도 데이터를 수집하기 위해 디지털 출력 온도 센서를 사용한 예를 보여줍니다. 이 시스템은 간단한 레지스터 읽기/쓰기 프로토콜을 사용하여 온도 데이터에 대한 호스트 요청에 응답하는 SPI 기반 슬레이브를 구현합니다. 이 레퍼런스 설계에는 ADC12D1620QML-SP의 로컬 온도 감지 및 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070004 — 통합 디지털 출력 온도 센서를 사용하는 항공우주 등급 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP evaluation module for 300-krad, 12-bit, dual 1.6-GSPS or single 3.2-GSPS ADC

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070004 — 통합 디지털 출력 온도 센서를 사용하는 항공우주 등급 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCFC9 — MSP430FR5969-SP-TempMeasSource

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070004 — 통합 디지털 출력 온도 센서를 사용하는 항공우주 등급 레퍼런스 설계

TIDCFC9 — MSP430FR5969-SP-TempMeasSource

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2019. 3. 9
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070004 — 통합 디지털 출력 온도 센서를 사용하는 항공우주 등급 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfc9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfc9/tidcfc9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFC9. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Space-Grade Temp-Sensing Ref Design Using Integrated Digital-Output (Rev. A) 2019. 7. 29