TIDEP-0077

음성 기반 애플리케이션을 위한 오디오 전처리 시스템 레퍼런스 설계

TIDEP-0077

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 다중 마이크, 빔포밍 알고리즘 및 기타 프로세스를 사용하여 잡음 및 기타 혼잡한 환경에서 선명한 음성 및 오디오를 추출합니다.  잡음이 잦은 음성 인식 디지털 어시스턴트용 환경에서 사용되는 애플리케이션의 급속한 증가로 인해 잡음이 많은 환경에서 선명한 음성을 추출하는 시스템에 대한 수요가 생겼습니다.  이 레퍼런스 설계는 마이크 어레이와 정교한 신호 처리를 사용해 잡음이 심한 환경에서 선명한 오디오를 추출합니다.

특징
  • 오디오 전처리용 단일 DSP(디지털 신호 프로세서) SoC
  • 4개의 마이크가 있는 LMB(선형 마이크 보드)
  • 오디오 전처리 소프트웨어
  • 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션으로, 모듈식 부품이 포함되어 있어 선명한 음성 트리거링 및 인식을 지원하는 오디오 전처리 솔루션 구축 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCY1C.PDF (4918 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQT5.PDF (196 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRC6.PDF (141 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQT4.PDF (89 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQT7.ZIP (18998 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRRC8.ZIP (16685 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDE5.ZIP (6086 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCDJ1.ZIP (5089 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQT6.ZIP (10228 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRC7.PDF (1221 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRC4.PDF (258 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C5517저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 200MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 ADC

PCM1864범용 프론트 엔드를 지원하는 103dB, 4채널, 소프트웨어 제어 오디오 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Audio Preprocessing System Reference Design for Voice-Based Apps Using C5517 (Rev. C) 2018. 1. 10
VID Voice Preprocessing Demo on C5517 2017. 7. 12
백서 Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper 2017. 5. 9

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
SPRC133 TMS320C55x 칩 지원 라이브러리(CSL) – 표준 및 저전력 TELECOMLIB 텔레콤 및 미디어 라이브러리 - TMS320C64x+ 및 TMS320C55x 프로세서를 위한 FAXLIB, VoLIB 및 AEC/AER