TIDEP-0100

AM570x 6계층 PCB 레퍼런스 설계

TIDEP-0100

설계 파일

개요

시스템 수준 비용 절감 전략은 이 보드 설계의 핵심입니다. 제조 비용에 영향을 미치는 주요 영역은 PCB 레이어의 수와 비어 구멍 크기입니다. AM570x의 특징은 비어 채널 어레이가 있는 패키지입니다. 이러한 채널을 통해 6개 레이어만으로 PCB를 구축할 수 있으며, 100% 신호 분리를 달성할 수 있습니다. 추가된 공간은 신호 분리 및 라우팅에 도움이 되며, 비어를 위해 더 작고 더 비싼 드릴 비트를 사용하지 않아도 됩니다. 더 큰 비어의 또 다른 장점은 신뢰성과 전기적 성능을 통해 더욱더 향상됩니다. 이 레퍼런스 설계는 텍사스 인스트루먼트의 Sitara™ AM570x 시스템 온 칩을 기반으로 합니다. 제공되는 소스 문서는 일부 주요 영역에서 안정성 및 규정 준수를 위해 테스트된 보드 설계를 나타냅니다. 이러한 영역에는 DDR 안정성, HDMI 성능, 전원 시퀀싱의 오실로스코프 캡처, PDN(Power Design Network) 무결성 분석이 있습니다.

특징
  • Sitara™ AM570x 시스템 온 칩(17 x 17mm)
  • 6레이어 보드용 레퍼런스 설계 파일
  • 모든 신호의 100% 신호 분리 및 라우팅
  • DDR, HDMI, USB3 및 CSI-2를 위한 SerDes 라우팅
  • TPS65916 PMIC를 사용한 레퍼런스 전원 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE41.PDF (1230 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTS3.PDF (119 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTS2.PDF (51 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVL7.ZIP (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTS5.ZIP (5106 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE26.ZIP (938 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTS4.PDF (1128 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTS1.PDF (944 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65916프로세서용 전원 관리 장치(PMU)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5708Sitara 프로세서: 비용에 최적화된 Arm Cortex-A15 및 DSP, 멀티미디어 및 보안 부팅

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 AM570x Six-Layer Reference Design 2018. 2. 7