TIDEP-01005

TIDEP-01005

설계 파일

개요

이 프로세서 기반 레퍼런스 설계는 시장 출시 기간을 단축하고 고객이 스마트 서모스탯을 위한 비용 효율적인 HMI(Human-Machine Interface) 솔루션을 설계할 수 있도록 지원합니다. Sitara™ AM335x 프로세서 제품군은 300MHz~1GHz의 처리 속도, 그래픽 가속화, 로우엔드부터 하이엔드 애플리케이션을 충족하는 소프트웨어, UART(범용 비동기 리시버/트랜스미터), SDIO, USB 등과 같은 스마트 서모스탯 HMI에 필요한 주요 주변 기기를 통한 충분한 연결 기능을 갖춘 확장 가능한 대안을 제공합니다.

이 스마트 서모스탯 HMI 레퍼런스 설계는 하드웨어 가속 렌더링 그래픽을 위한 TI 프로세서 기능과 2D(2차원) Qt GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 보여줍니다.

특징
  • 하드웨어 가속 그래픽 및 Qt를 지원하는 스마트 서모스탯 시연
  • 저항식 또는 정전식 터치스크린 지원
  • 제품에 포함된 480 × 272 해상도의 4.3인치 LCD, 다른 디스플레이에서 2048 × 2048까지 확장 가능
  • 다른 Sitara™ 프로세서로의 확장을 위해 TI의 프로세서 SDK-Linux에 구축
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEB5.PDF (5115 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSY8.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSY7.PDF (190 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3351Sitara 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3352Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3354Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3356Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3359Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Human Machine Interface (HMI) for Smart Thermostat Reference Design 2018. 5. 10

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X Linux 및 TI-RTOS 지원을 위한 AM335x Sitara 프로세서용 프로세서 SDK