TIDEP-0102

보호 릴레이용 HMI(Human Machine Interface) 레퍼런스 디자인

TIDEP-0102

설계 파일

개요

이 프로세서 기반 레퍼런스 설계는 시장 출시 기간을 단축하고 고객이 보호 릴레이를 위한 비용 효율적인 HMI(Human-Machine Interface) 솔루션을 설계할 수 있도록 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 소프트웨어 렌더링 그래픽을 위한 TI 프로세서 기능과 함께 보호 릴레이 HMI에 일반적으로 사용되는 2차원(2D) Qt 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 보여줍니다. AM335x 프로세서는 다양한 처리 속도를 제공하고 동일한 소프트웨어 개발 환경을 사용하여 저사양은 물론 고사양 애플리케이션까지 만족시키는 확장성을 제공할 뿐만 아니라 범용 비동기 리시버/트랜스미터(UART) 및 CAN 등 보호 릴레이 HMI에 필요한 주요 주변 기기와의 충분한 연결성을 제공합니다.

특징
  • 소프트웨어 가속 그래픽 및 Qt를 사용한 보호 릴레이 HMI 화면의 예
  • 저항식 터치스크린 지원
  • 기본 제공되는 4.3인치 LCD에서 480 x 272 해상도 지원, 다른 디스플레이에서는 최대 2048 x 2048까지 확장 가능
  • 다른 Sitara 프로세서로의 확장을 위해 TI의 프로세서 SDK-Linux에 구축
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDN5.PDF (3521 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSY8.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSY7.PDF (190 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3351Sitara 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3352Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3354Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3356Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3359Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Human Machine Interface (HMI) for Protection Relay Reference Design 2017. 11. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X Linux 및 TI-RTOS 지원을 위한 AM335x Sitara 프로세서용 프로세서 SDK