TIDEP-01033

TIDEP-01033

설계 파일

개요

IWRL6432를 사용한 이 레퍼런스 설계는 저비용 및 소형 폼 팩터로 BOM(재료 사양서) 최적화된 밀리미터파(mmWave)에 대한 애플리케이션을 대상으로 합니다. 이 60GHz mmWave 설계는 16mm x 33mm의 폼 팩터를 포함하고 있으며, 120˚ 시야, 최대 15m 보행자 감지, 19˚의 각도 해상도를 제공합니다. 이 레이더 센서는 4레이어 PCB 스택업을 사용하여 FR4 재료로 개발되었습니다. 이 설계 가이드는 설계 아키텍처 개발 및 비용 최적화 단계를 다룹니다.

이 레퍼런스 디자인은 IPC 클래스 2 규칙을 허용합니다.

특징
  • IWRL6432를 사용하는 저전력, 저비용, 57~64GHz mmWave 센서
  • 설계 치수: 16mm x 33mm
  • 온보드 전력 분배 네트워크를 지원하는 단일 5V 전원 공급 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFA8.PDF (4666 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDI4.PDF (234 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDI3.PDF (157 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDI6.ZIP (6543 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGT1.ZIP (1013 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDI5.ZIP (2496 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDI2.PDF (641 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS628502 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 2A 조정 가능 주파수 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
산업용 mmWave 레이더 센서

IWRL6432 — 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV755P — 활성화를 지원하는 500mA 높은 PSRR 저 IQ 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 60GHz Integrated Radar Cost-Optimized Small Form Factor Reference Design PDF | HTML 2024. 11. 19

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MMWAVE-L-SDK — xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844, xWRL6843용 소프트웨어