TIDEP0007

인터넷 지원 3D 프린터 모션 컨트롤러 레퍼런스 디자인

TIDEP0007

설계 파일

개요

This open source 3D printer motion controller design connects your BeagleBone Black to a 3D printer enabling your 3D printer to become an internet enabled device capable of super high speed printing. With this design you no longer need to have a dedicated computer connected to your 3D printer. Load your 3D printer files onto your BeagleBone Black and the 3D printer design will communicate with the 3D printer. This design is based on the Replicape 3D printer BeagleBone Black add-on board. All design files and software are open source, licensed under GPL.

More information about BeagleBone Black: https://www.ti.com/tool/beaglebk
More information about Replicape, including design files and software: http://www.thing-printer.com/product/replicape/

특징
  • AM335x ARM Cortex-A8 processor-based design reduces development time by utilizing an open-source design
  • Five stepper motor controllers that can handle up to 2.5A peak current and 1.75 RMS. They are also very immune to short circuit and overheating
  • High-power MOSFETs for controlling two heater cartridges and one hot bed
  • Thermistor inputs for NTC thermistors. Each input has a filter to suppress high voltage noise spikes coming from the MOSFETs. There is also a separate pin to ground for shielding the cables of the ADCs.
  • Software for creating a GUI with 3D model and to control timings of the various stepper motors
  • This sub-system is an example sub-system that can be designed and comes with schematics, BOM, Gerbers and other design files.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR254.ZIP (12 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC176.ZIP (1140 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR253.PDF (77 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TMDXEVM3358 AM335x 평가 모듈

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.