TIDEP0018

TIDEP0018

설계 파일

개요

This camera interface design connects to a 10-bit parallel interface to the AM335x general purpose memory controller (GPMC) 16-bit multiplexed address/data bus. This design consumes roughly 150mW less power than typical USB solutions, and is ideal for applications like portable data terminals, ruggedized handhelds, portable consumer, industrial handhelds and others. The reference design is based on the QuickLogic 3.1 MP Camera Sensor (using an Aptina 3.1 MP sensor) connected to a camera expansion board. Together, they connect to the BeagleBone platform. The BeagleBone and the QuickLogic 3.1 MP camera add-on board are available for purchase.

More information on QuickLogic: http://www.quicklogic.com
More information about BeagleBone: https://www.ti.com/tool/beaglebn

More information about the QuickLogic 3.1 MP camera add-on board for the BeagleBone, including design files and software: http://www.quicklogic.com/solutions/reference-designs/ti-sitara-beaglebone-camera-cape/

특징
  • Supports up to 5MP camera at 10fps with DMA
  • Up to 30 frames per second (fps) at VGA (640 x 480) resolution
  • Reduces system power consumption up to 150mW
  • No software effort required for OEM
  • 6x6mm, non-HDI rules package
  • This is an example sub-system design that includes schematics, BOM, Gerbers and other design files.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU464.PDF (82 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR972.ZIP (22 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR974.ZIP (142 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC544.ZIP (1460 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR973.ZIP (1460 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR971.ZIP (151 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS737 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 1A 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC1T45 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102 — 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102V — 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102V-Q1 — 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 오토모티브 2비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Parallel Camera Interface for Sitara Processors Design Guide 2014. 7. 29
Third party document Low Power Camera Interface to BeagleBone Reference Design [QuickLogic Information Page] 2014. 7. 30
Third party document BeagleBone 3.1MP Camera Cape System Reference Manual 2014. 7. 30

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상