TIDEP0019

TIDEP0019

설계 파일

개요

BeagleBone 케이프/시작 키트의 변전소 베이 컨트롤러 IEC 61850 변전소 베이 컨트롤러의 경제적이고 간소한 구현으로 Triangle MicroWorks IEC 61850 스택을 Linux 대상 계층 정의를 사용하여 TI AM335X 플랫폼에서 효율적으로 실행할 수 있습니다. AM335X 플랫폼 및 61850 스택 데모에 기반을 둔 다양한 변전소 자동화 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

특징
  • 회로 차단기 1개, 디스커넥터 2개, 61850 서버를 포함한 변전소 베이 컨트롤러가 61850 데모 케이프가 있는 BeagleBone 카드에서 구현됩니다.
  • 61850 데모 케이프의 전위차계를 사용하여 전류 및 전압을 조정할 수 있으며, 과전압 또는 과전류 제한이 초과되면 회로 차단기가 트립됩니다
  • 베이 컨트롤러에는 차단기가 닫혀 있는 동안 디스커넥터가 전류를 전환할 수 없는 연동 기능이 포함되어 있습니다
  • 61850 클라이언트 애플리케이션은 TI 스타터 키트에서 실행되어 IEC 61850 작동 요청을 변전소 베이 컨트롤러로 전송하는 HMI(Human Machine Interface)를 구현합니다
  • 별도의 61850 클라이언트 GUI를 사용하여 상태를 보고하고 작동 명령을 변전소 베이 컨트롤러로 전송할 수 있습니다
  • 이 서브시스템은 데모 목적이며 GUI, 애플리케이션 및 설계 가이드가 포함되어 있습니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU494.PDF (193 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRA18.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC559.ZIP (28 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRA19.ZIP (420 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRA17.PDF (183 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3351 — Sitara 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3352 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3354 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3356 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3357 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3359 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IEC 61850 Demo of Substation Bay Controller on Beaglebone Cape Design Guide 2014. 8. 28