TIDEP0038

TIDEP0038

설계 파일

개요

Vision analytics is a critical function for many industrial automated applications including machine vision, inspection automation, surveillance and image processing.  This hardware/software design kit is optimized for vision analytic based applications and provides the all of hardware design elements, along with the C, C++ based foundational software to get the reference design up and running quickly, yet with the flexibility for the developer to focus on adding differentiated application algorithms and features.

특징
  • Offers a Vision Development Kit (VDK)from CriticalLink, LLC that is a complete hardware and software framework designed to accelerate the development of vision applications
  • Includes both a Xilinx Spartan 6 FPGA and a TI OMAP-L138 dual core processor
  • Is based on Critical Link's production-ready MityDSP-L138F System on Module (SOM)
  • Offers source design files for the base Industrial I/O card and the camera expansion cards
  • Offers easy interface to OMAP-L138-based SOM
  • Vision algorithm software including color space conversion, edge detection, convolution and customer processing blocks along with TI’s image processing library software in source code
  • Offers ARM based GUI software
  • Supports several vision sensor cameras in monochrome or color format
  • Offers a wide variety of standard peripherals supported including ENET, USB, SATA and LCD
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA69.PDF (657 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFU3.PDF (261 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFU4.PDF (618 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFU1.ZIP (254 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFU5.ZIP (4860 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRFU6.ZIP (16814 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRFT9.PDF (90 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRFU0.PDF (242 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 DAC

DSD1791 — 113dB SNR 스테레오 오디오 DAC(하드웨어 제어)

데이터 시트: PDF
오디오 연산 증폭기

OPA2134 — 저왜곡, 저잡음, 고정밀을 지원하는 SoundPlus™ 오디오 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS5430 — 5.5V~36V 입력, 3A, 500kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

TFP410 — 165MHz TMDS DVI 트랜스미터/시리얼라이저 및 Panelbus™ 통합 회로

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2041B — 0.5A 부하, ±25% ILIMIT 정확도, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 로우

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

OMAP-L138 — 저전력 C674x 부동 소수점 DSP + Arm9 프로세서 - 최대 456MHz

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS232E — +/-9V 출력 및 +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TLV803 — 액티브 로우 및 오픈 드레인 리셋 기능을 갖춘 3핀 전압 수퍼바이저(리셋 IC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Vision Analytics OMAPL-138-Based HW and SW Reference Platform Design Guide 2015. 6. 23