TIDEP0042

TIDEP0042

설계 파일

개요

The K2E requires the use of AVS SmartReflex control for the CVDD core voltage. This design provides method of generating the proper voltage using software and the PMBus interface of the TPS544C25. The circuit can be implemented on the XEVMK2EX.

특징
  • Provides the AVS SmartReflex Core voltage required by the K2E
  • Meets the 5% voltage requirement for CVDD
  • Uses the PMBus interface on the TPS544C25 for control
  • Uses software to send the VOUT command
  • Complete system reference with schematics, BOM, design files, and HW Design Guide, implemented on the K2E EVM platform for testing and evaluation
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAG0.PDF (3714 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFT8.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC685.ZIP (26925 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGU3.PDF (470 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC

66AK2E05 — 고성능 멀티 코어 DSP+Arm - 4x Arm A15 코어, 1x C66x DSP 코어, NetCP, 10GbE

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS544C25 — PMBus 및 주파수 동기화를 지원하는 4.5V~18V, 30A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

PCA9306 — 2비트 양방향 400kHz I2C/SMBus 전압 레벨 변환기

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5K2E02 — Sitara™ 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15

데이터 시트: PDF
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5K2E04 — Sitara 프로세서: 쿼드 Arm Cortex-A15

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Generating AVS SmartReflex Core Voltage for K2E SOC Design Guide 2015. 8. 18