TIDM-02005

TIDM-02005

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 설계자가 통합형 초음파 센서 솔루션(USS) 모듈을 사용하여 비용 최적화된 초음파 가스 계량기 서브 시스템을 설계하도록 지원하며, 이를 통해 저전력 소비 및 최대 통합으로 탁월한 계측 성능을 제공할 수 있습니다. 이 설계는 고속, ADC 기반 신호 수집 및 통합 LEA(저에너지 가속기)가 통합된 64KB MSP430FR6043 MCU(마이크로컨트롤러)를 기반으로 하며 디지털 신호 처리를 최적화합니다.

특징

이 레퍼런스 설계는 설계자가 통합형 초음파 센서 솔루션(USS) 모듈을 사용하여 비용 최적화된 초음파 가스 계량기 서브 시스템을 설계하도록 지원하며, 이를 통해 저전력 소비 및 최대 통합으로 탁월한 계측 성능을 제공할 수 있습니다. 이 설계는 고속, ADC 기반 신호 수집 및 통합 LEA(저에너지 가속기)가 통합된 64KB MSP430FR6043 MCU(마이크로컨트롤러)를 기반으로 하며 디지털 신호 처리를 최적화합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUES5A.PDF (7031 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM114.PDF (539 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM113.PDF (78 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM116.ZIP (2672 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFK9.ZIP (1201 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM115.PDF (3250 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM112.PDF (670 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A9411 — 5V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61240 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA836 — 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA838 — 1mA, 300MHz 게인 대역폭, 전압 피드백 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22860 — 0.73Ω, 5V, 초저 누설 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FR6043 — 초음파 센서 MCU - 64KB FRAM, 12KB RAM, 가스 및 수도 계측 애플리케이션을 위한 LCD

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 ultrasonic sensing evaluation module

이 레퍼런스 설계는 설계자가 통합형 초음파 센서 솔루션(USS) 모듈을 사용하여 비용 최적화된 초음파 가스 계량기 서브 시스템을 설계하도록 지원하며, 이를 통해 저전력 소비 및 최대 통합으로 탁월한 계측 성능을 제공할 수 있습니다. 이 설계는 고속, ADC 기반 신호 수집 및 통합 LEA(저에너지 가속기)가 통합된 64KB MSP430FR6043 MCU(마이크로컨트롤러)를 기반으로 하며 디지털 신호 처리를 최적화합니다.

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-02003 — 가스 유량 측정을 위한 초음파 센서 서브시스템 레퍼런스 설계 TIDM-02005 — 유량 측정을 위한 최적화된 초음파 센서 계측 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 ultrasonic sensing evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-02003 — 가스 유량 측정을 위한 초음파 센서 서브시스템 레퍼런스 설계 TIDM-02005 — 유량 측정을 위한 최적화된 초음파 센서 계측 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Optimized Ultrasonic Sensing Metrology Water Flow Measurement Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2019. 9. 26
애플리케이션 노트 USS Water Flow Rate Calibration 2020. 10. 9
애플리케이션 노트 Liquid Concentration Sensing 2020. 10. 9
애플리케이션 노트 Ultrasonic Surface Sensing 2020. 9. 25
애플리케이션 노트 Ultrasonic Leak Detection 2020. 9. 23

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER — MSP430 MCU 초음파 센서 디자인 센터