TIDM-1003

TIDM-1003

설계 파일

개요

이 설계는 저전압, 고전류, 고전력 전기 자전거, 전동 공구, 팬 및 펌프 애플리케이션에 적합한 30V~54V BLDC(브러시리스 DC) 모터 또는 PMSM(영구 자석 동기 모터) 컨트롤러입니다. 이 설계는 텍사스 인스트루먼트 UCC27211D MOSFET 드라이버, CSD19506KCS 80V NexFET™ 전원 MOSFET, TMS320F28027F MCU(InstaSPIN™ 기술 지원), TPS54360 벅 컨버터 및 LDO를 사용합니다. InstaSPIN-FOC 기술을 활용하여 PMSM 또는 BLDC 모터 매개 변수를 식별 및 튜닝하고 외부 스로틀을 통해 모터 속도를 제어합니다. 전반적으로단히 말해 이 설계는 고전력, 저전압 BLDC 또는 PMSM 모터를 매우 효율적으로 제어하는 데 주안점을 두었습니다.

특징
  • BLDC 모터용 센서리스 FOC 기반 InstaSPIN을 지원하는 최대 500W 전력 단계, 효율: 전체 입력 범위에서 >90%
  • 입력 전압 범위 30V~54V, 50A 피크 출력 전류 기능
  • OCP(과전류) 보호, OVP/UVP(과도/부족 전압 보호), 과부하, 저부하, 위상 손실, 위상 불균형, 스톨, 모터 과열, 전원 모듈 과열, 통신 끊김 등 각종 보호 기능 제공
  • 자동 모터 매개 변수 식별
  • 고성능 속도 제어에 InstaSPIN-FOC를 사용한 고도의 궤도 변경 및 속도 역전 기능 포함
  • 플라잉 스타트 기능이 있어 이미 움직이고 있는 모터와 동기화 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD29.PDF (3049 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRE1.PDF (210 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRE0.PDF (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRE3.ZIP (1339 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDJ4.ZIP (312 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRE2.PDF (2387 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRD9.PDF (440 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDCDR0.ZIP (34588 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027F-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS54360 — Eco-mode를 지원하는 4.5V~60 V 입력, 3.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA4374 — 쿼드, 5.5V, 6.5MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27211 — 7V UVLO를 지원하는 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM2940-N — 1A, 26V, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735 — 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19506KCS — 80V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 2.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC3G07-Q1 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 오토모티브 3채널, 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28027F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Voltage, 50-A Sensorless FOC for BLDC Motors or PMSMs Reference Design 2017. 6. 14
사용 설명서 InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 2021. 10. 14

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
MOTORWARE — MotorWare™ 소프트웨어
드라이버 또는 라이브러리
CONTROLSUITE — controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴