TIDM-1018

TIDM-1018

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TI의 PoE(Power over Ethernet)와 고성능 SimpleLink™ MSP432E4 이더넷 MCU(마이크로컨트롤러)를 이더넷과 통합하여 소형 폼 팩터 보드에서 IoT(사물인터넷)용 애플리케이션을 개발할 수 있도록 합니다. 이 설계는 클라우드에서 데이터를 수집, 처리 및 교환하기 위한 인텔리전스와 함께 기존 네트워크 케이블 연결을 통해 전력을 얻는 기능으로 최종 애플리케이션의 가치를 높입니다.

특징
  • 통합 이더넷 PHY 및 MAC를 지원하는 MSP432E401Y MCU와 4.95" × 3.45"의 소형 폼 팩터 보드
  • 비용 효율적 BOM을 위한 PoE 전력계용 통합형 RJ45, 변압기 및 다이오드 브리지
  • 5V 및 3.3V 출력 전원 레일 모두를 프로비저닝하는 플라이백 컨버터에서 7W 절연 출력
  • 네트워크 전원 장애 시 UPS로부터 외부 DC 전원을 공급하기 위한 선택 사양 전원 헤더
  • TI와 타사의 다양한 BoosterPack을 지원하는 최종 애플리케이션의 프로토타입을 위한 듀얼 BoosterPack™ 플러그인 모듈 헤더
  • SimpleLink MSP432E4 SDK(소프트웨어 개발 키트) 예제는 평가를 위한 수정 없이 실행할 수 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDM3A.PDF (717 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTP3.PDF (741 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTP2.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTP5.ZIP (2042 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE19.ZIP (76 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTP4.PDF (1833 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTP1.PDF (485 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06 — USB 2.0용 5,5A 8/20uS 서지 등급을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSP432E401Y — 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS737 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 1A 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23753A — 향상된 ESD 순간 보상을 지원하는 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스 및 절연형 컨버터 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power over Ethernet (PoE) reference design for industrial gateways (TIDM-1018) (Rev. A) 2019. 1. 14
백서 Reducing the cost, power and size of connectivity in industrial gateway designs 2018. 3. 28

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN — SimpleLink™ MCU SDK용 TI 15.4 스택 플러그인
소프트웨어 개발 키트(SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK — SimpleLink MSP432 소프트웨어 개발 키트(SDK) SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN — SIMPLELINK-SDK-WIFI-플러그인