TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

오토모티브 헤드라이트 애플리케이션을 위한 다채널 고밀도 LED 제어

TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

설계 파일

개요

This design, featuring the TMS320F2803x Piccolo microcontroller, implements a high efficiency multi-channel DC-DC LED control system for typically automotive lighting systems. The design support up to 6 channels of LED controls each with maximum of 1.2A current driving capabilities. With a  two stage power topology of boost and buck, the system can be operated with a wide input DC voltage from 8V to 20V, which fits perfectly in automotive applications.

특징
  • Up to 6 channels of high density DC-DC LED driving capability
  • High overall efficiency of about 86% at stable maximum output
  • Wide input operation voltage range from 8V to 20V
  • Very low ripple current on each LED channel with +/- 1mA at constant output
  • Controlled and monitored via CAN communication interface with pre-defined open protocol. Easy to adapt to various end users.
  • Over voltage and over current protection. 45V load dump protection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU695.PDF (3764 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRCL4.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC875.ZIP (261 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCL3.PDF (2826 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2813-3-Q14.1V/3.6V UVLO 100% 듀티 사이클을 지원하는 오토모티브 경제적인 단일 종단 1MHz 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
차체 및 조명 MCU

TMS320F28032-Q1차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, 4.6MSPS ADC

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

SN65HVDA541-Q1대기 모드, I/O 레벨 시프팅 및 공급 최적화를 지원하는 차량용 카탈로그 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA4322쿼드, 5.5V, 20MHz, 65mA 출력 전류, 저잡음(8.5nV/√Hz), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27201120V 3A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs

데이터 시트: PDF | HTML
LIN 트랜시버

TPIC1021차량용 LIN 물리적 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

LM511115V VDD, 3A/5A dual-channel low-side gate driver with 3V UVLO

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F2803260MHz, 64KB 플래시, 4.6MSPS ADC를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC874 — Multiple Channels of High Density LED Control for Auto. Headlight Apps Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING 오토모티브 헤드라이트 애플리케이션을 위한 다채널 고밀도 LED 제어

TIDC874 Multiple Channels of High Density LED Control for Auto. Headlight Apps Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 1. 14
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING 오토모티브 헤드라이트 애플리케이션을 위한 다채널 고밀도 LED 제어

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc874 or www.ti.com/lit/xx/tidc874/tidc874.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC874. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multiple Channels of High Density LED Ctrl for Auto Headlight Apps Design Guide 2015. 1. 12
기술 문서 Shining a light on op amps: considerations in LED lighting PDF | HTML 2016. 10. 20